• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
  4. Kutni pričvršćivač
  5. E10735

Kutni pričvršćivač

E10735

ANGLE BRACKET M12

Kutni pričvršćivač

E10735

ANGLE BRACKET M12

  • Za postavljanje cilindričnih senzora
  • Jednostavno, brzo i jeftino pričvršćivanje
  • Čvrsti dizajn od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
  • Za samostojeće postavljanje
Primjena
Dizajn za tip M12
Mehanički podaci
Težina [g] 18,4
Dimenzije [mm] 32 x 36 x 23
Materijali nehrđajući čelik (1,4301/304)
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
zaporni podložnici: 2 x Ø 12 mm, za senzor M12
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.