• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
  4. Kutni pričvršćivač
  5. E10736

Kutni pričvršćivač

E10736

ANGLE BRACKET M18

Kutni pričvršćivač

E10736

ANGLE BRACKET M18

  • Za postavljanje cilindričnih senzora
  • Jednostavno, brzo i jeftino pričvršćivanje
  • Čvrsti dizajn od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
  • Za samostojeće postavljanje
Primjena
Dizajn za tip M18
Mehanički podaci
Težina [g] 43
Dimenzije [mm] 42 x 48 x 28
Materijali nehrđajući čelik (1,4301/304)
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
zaporni podložnici: 2 x Ø 18 mm, za senzor M18
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.