• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Nadzor stanja
  3. Signalizacija i prikaz
  4. Svjetlosne trake LED za osvjetljavanje i signalizaciju
  5. DV1003

RGBW svjetlosne trake LED

DV1003

LED-Stripe-RGBW-750mm-IP68

RGBW svjetlosne trake LED

DV1003

LED-Stripe-RGBW-750mm-IP68

  • Lampice LED u crvenoj, zelenoj, plavoj i bijeloj boji mogu se aktivirati putem pojedinačnih priključaka
  • Izuzetno čvrst, u potpunosti zatvoren dizajn sa stupnjem zaštite IP 68
  • Savijena ili ravna ugradnja
  • Pojačane lampice LED za visok prinos svjetla
  • ce
Primjena
Primjena signaliziranje stanja stroja
Električni podaci
Radni napon [V] 21,6...26,4 DC
Nazivni napon DC [V] 24; (prema SELV/PELV)
Potrošnja struje [mA] 1200
Boja temperatura [K] 4000
Svjetlosni tok [lm] Crveno: 101,2; Zeleno: 188,8; Plavo: 37; Bijelo: 285,2
Napomena za svjetlosni tok [lm]
indikacije svjetlosnog toka odnose se na jedan metar trake LED
Uobičajeni radni vijek [h] 30000
Ulazi
Ulazni krug digitalnih ulaza 24 V PNP
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...45
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 90
Maks. visina iznad razine mora [m] 4000
Zaštita IP 68
Stupanj zaprljanja 2
Testovi / odobrenja
Odobrenje IEC 62471; IEC 62031
Mehanički podaci
Težina [g] 90,1
Dimenzije [mm] 765 x 14,2 x 4,5
Materijali TPU
Prikazi / radni elementi
Prikaz
signaliziranje stanja stroja LED, višebojno RGB
ugradbeno svjetlo LED, Bijelo
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Kabel: 0,3 m
Poveznik: M12; kodiranje: A
dijagrami i grafikoni