• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Čvrsti ultrazvučni senzor u potpunosti od metala za rad teškim okolinama

  • Neprekidno beskontaktno mjerenje razine i otkrivanje predmeta bez obzira na uvjete okoline
  • Otporno na agresivne medije
  • Dugi domet do 2500 mm
  • Digitalna ili analogna mjerna vrijednost izlaza

Poboljšani radni učinak zbog IO-Linka

  • Jednostavno postavljanje parametara, prijenos mjernih vrijednosti i dijagnostički podatci putem sustava IO-Link

Praćenje razine u bilo kojem području primjene

Bilo da je u spremnicima ili silosu, ili tekućine, rasuti materijal ili pojedinačni predmeti: Univerzalno mjerenje razine i udaljenosti upotrebom ultrazvuka pouzdano je i točno. Međutim, čak i ako nema izravnog kontakta s medijem, agresivna isparavanja i pare mogu ozbiljno utjecati na funkciju i radni vijek senzora. Ali zahvaljujući ultrazvučnom senzoru u potpunosti od metala poduzeća ifm, i ovo je stvar prošlosti. Od dijafragme do poveznika, senzor je u potpunosti zatvoren u otpornom nehrđajućem čeliku visoke kvalitete. Stoga, otporan je na vanjske utjecaje i pogodnosti iz produženog radnog vijeka.

Uključen IO-Link

Upotrebom komunikacije sustava IO-Link, vrijednosti udaljenosti mogu se prenositi digitalno ili se može postaviti raspon mjerenja. Zahvaljujući povratnim informacijama o kvaliteti odjeka, poravnanje senzora može se optimizirati tijekom ugradnje, a funkcionalna pouzdanost može se neprekidno pratiti.

Robusni, potpuno metalni senzori za rad u teškim okolinama

Čak i ako nema izravnog kontakta s medijem, agresivna isparavanja i pare mogu ozbiljno utjecati na funkciju i radni vijek senzora. Površina senzora standardnih jedinica nezaštićena je i stoga podložna kontaktu s medijima poput sredstava za čišćenje, rashlađivača ili sredstava za podmazivanje. Potpuno metalni ultrazvučni senzori sastoje se od kućišta od nehrđajućeg čelika, pa su stoga zaštićeni od svih utjecaja. Čak je i priključak napravljen od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika. Stoga je senzor otporan na vanjske utjecaje, a radni mu je vijek produžen.