ultrazvučni senzor u potpunosti od metala
UIT301
UID02500E1KG/IO-Link/US
ultrazvučni senzor u potpunosti od metala
UIT301
UID02500E1KG/IO-Link/US
- Neprekidno praćenje razine i otkrivanje predmeta za okruženja s teškim uvjetima
- Otporno na agresivne medije
- Veliki raspon
- Programabilni izlaz za prekapčanje s IO-Linkom i analognim izlazom
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP/NPN; (prigodno za parametrizaciju) |
---|---|
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Razmak prekapčanja [mm] | 250...2500; (Meta: 400 x 400 mm) |
Komunikacijsko sučelje | IO-Link |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 103 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 50 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | < 0,5 |
Frekvencija pretvorbe [kHz] | 112 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Električna izvedba | PNP/NPN; (prigodno za parametrizaciju) |
Broj digitalnih izlaza | 1 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 1 |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20 |
Maks. opterećenje [Ω] | 500 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 250...2500; (Meta: 400 x 400 mm) |
---|---|
Slijepa zona [mm] | 250 |
Cilindrični kut otvaranja [°] | 12; (±2) |
Maks. otklon od kuta od 90° senzora / objekta [°] | ± 4 |
Točnost / odstupanja
Kompenzacija temperature | da |
---|---|
Histereza [%] | < 3 |
Linearna pogreška analognog izlaza [%] | <3 |
Temperaturni drift | ± 5 %; (završne vrijednosti mjernog raspona) |
Preciznost ponavljanja | 1 % |
Rezolucija [mm] | 3 |
Uputa | Navedene se vrijednosti dostižu nakon razdoblja zagrijavanja od najmanje 20 minuta |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | analogni izlaz |
---|---|
Vrijeme reagiranja [ms] | < 600 |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | histereza/prozor; druga sklopna točka; Odgoda uključenja i isključenja; radnje pokretanja; Funkcija učenja; osvijetljeni/zamračeni način |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profili | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||
Način SIO | da | ||||||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 3,2 | ||||||||
Obradni podatci IO-Linka (ciklični) |
|
||||||||
Funkcije IO-Linka (acikličke) | posebna oznaka aplikacije; radni sati mjerača | ||||||||
Podržani DeviceIDs |
|
||||||||
Uputa |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -15...65 |
Zaštita | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na vibraciju |
|
||||||||||
Otpornost na udarce |
|
||||||||||
MTTF [godina] | 103 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 258,1 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 103 |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); prozor LED: TPU; zalijevanje: PUR |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 100 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
dijagrami i grafikoni
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|