• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Ultrazvučni senzori
  4. Svi ultrazvučni senzori
  5. UIT302

ultrazvučni senzor u potpunosti od metala

UIT302

UID02500E2KG/IO-Link/US

ultrazvučni senzor u potpunosti od metala

UIT302

UID02500E2KG/IO-Link/US

  • Neprekidno praćenje razine i otkrivanje predmeta za okruženja s teškim uvjetima
  • Otporno na agresivne medije
  • Veliki raspon
  • Programabilni izlaz za prekapčanje s IO-Linkom i analognim izlazom
  • ce
  • ukca
  • iolink
Značajke proizvoda
Električna izvedba PNP/NPN; (prigodno za parametrizaciju)
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Razmak prekapčanja [mm] 250...2500; (Meta: 400 x 400 mm)
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Kućište Tip navoja
Dimenzije [mm] M30 x 1,5 / L = 103
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC
Potrošnja struje [mA] < 50
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrijeme odgode uključenja [s] < 0,5
Frekvencija pretvorbe [kHz] 112
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1
Izlazi
Ukupni broj izlaza 2
Električna izvedba PNP/NPN; (prigodno za parametrizaciju)
Broj digitalnih izlaza 1
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 1
Broj analognih izlaza 1
Analogni naponski izlaz [V] 0...10
Min. otpornost na opterećenje [Ω] 3000
Zaštita od kratkog spoja da
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 250...2500; (Meta: 400 x 400 mm)
Slijepa zona [mm] 250
Cilindrični kut otvaranja [°] 12; (±2)
Maks. otklon od kuta od 90° senzora / objekta [°] ± 4
Točnost / odstupanja
Kompenzacija temperature da
Histereza [%] < 3
Linearna pogreška analognog izlaza [%] <3
Temperaturni drift ± 5 %; (završne vrijednosti mjernog raspona)
Preciznost ponavljanja 1 %
Rezolucija [mm] 3
Uputa Navedene se vrijednosti dostižu nakon razdoblja zagrijavanja od najmanje 20 minuta
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] analogni izlaz
Vrijeme reagiranja [ms] < 600
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra histereza/prozor; druga sklopna točka; Odgoda uključenja i isključenja; radnje pokretanja; Funkcija učenja; osvijetljeni/zamračeni način
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel
Način SIO da
Potrebni tip glavnog konektora A
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 3,2
Obradni podatci IO-Linka (ciklični)
Funkcija duljina - broj bitova
obradna vrijednost 16
stanje uređaja 4
informacije o binarnom prekapčanju 2
Funkcije IO-Linka (acikličke) posebna oznaka aplikacije; radni sati mjerača
Podržani DeviceIDs
Način rada DeviceID
default 1390
Uputa
Daljnje informacije potražite u datoteci IODD PDF u odjeljku „Preuzimanja”
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -10...60
Temperatura skladištenja [°C] -15...65
Zaštita IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Testovi / odobrenja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF zračeno 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost 3 V
EN 55011 razred A
Otpornost na vibraciju
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz amplituda od 1 mm, razdoblje oscilacije 5 min., 30 min. po osi pri rezonanci od 55 Hz
Otpornost na udarce
EN 60068-2-27 Ea 30 g polusinus od 11 ms; po 3 udara svaki u svakom smjeru duž tri koordinatne osi
MTTF [godina] 108
Mehanički podaci
Težina [g] 259,6
Kućište Tip navoja
Dimenzije [mm] M30 x 1,5 / L = 103
Oznaka navoja M30 x 1,5
Materijali nehrđajući čelik (1,4404/316L); prozor LED: TPU; zalijevanje: PUR
Zakretni moment pritezanja [Nm] 100
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 LED, Žuto
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
zaporne matice: 2, Plemeniti čelik
prigušne pločice: 2, EPDM
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A
dijagrami i grafikoni
Standardni zvučni stožac
Srednji zvučni stožac
Uski zvučni stožac