• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Magnetski senzori za potpunu sigurnost

Za beskontaktno nadziranje vrata – jednostavna ugradnja, moguća je skrivena ugradnja iza nehrđajućeg čelika

  • Aktivacija iz različitih smjerova olakšava ugradnju
  • Sakrijte iza nehrđajućeg čelika radi povećane zaštite od neovlaštenog rukovanja
  • Unatoč serijskom priključku, i dalje je moguće utvrditi koja su vrata otvorena
  • Udovoljava novom opisu sučelja CB24I od ZVEI
  • Udovoljava najvišim sigurnosnim razinama prema normi ISO 13849-1 i SILCL 3 do IEC 62061

Beskontaktno nadziranje vrata
Magnetski senzori omogućavaju nadziranje statusa vrata bez kontakta. * Kada se rabi s prikladnim jedinicama za vrednovanje, može postići PL e prema ISO 13849-1 i SILCL 3 prema IEC 62061.

Jednostavno priključivanje
Razne inačice priključivanja s kabelom, poveznikom M8 (4-polnim) i poveznikom M12 (4-polnim) omogućavaju standardno priključivanje. Uz odobrenja UL i EAC vaš stroj može raditi bilo gdje na svijetu bez problema.

Jednostavna ugradnja
Standardna izvedba u maloj i velikoj inačici omogućava primjenu u raznim područjima, čak i u skučenim prostorima.

Siguran priključak
Zajedno s, primjerice, relejem G1501S ili monitorom AC041S, senzori imaju odobrenje TÜV do SILCL 3 i PL e. Ova se sigurnosna razina može postići i uz Smart PLC poduzeća ifm, primjerice AC422S.

Koja su vrata otvorena?
Senzori s tri kontakta (signalni kontakt) omogućavaju mogućnost serijskog priključivanja s informacijom o tome koja su vrata otvorena. Dva su kontakta za sigurnosni krug i dodatni signal za upravljački uređaj bez sigurnosti.

Bolja zaštita od neovlaštenog rukovanja
Budući da senzori mogu gledati kroz nehrđajući čelik ili aluminij, moguća je skrivena ugradnja, a time i poboljšana zaštita od neovlaštenog rukovanja.

Robusna ugradnja
Zahvaljujući metalnom ojačanju na ugradbenim otvorima serije MN5xxS moguća je sigurna i robusna ugradnja senzora.

Visoka učinkovitost
Stabilna obilježja prekapčanja zahvaljujući širokom grafikonu uključivanja/isključivanja. Senzoru se može pristupiti kodiranim pokretačem iz različitih smjerova.