• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Sigurnosna tehnologija
  3. Sigurnosni senzori šifrirani RFID-om – magnetski šifrirani senzori
  4. Magnetski šifrirani senzori
  5. MN501S

magnetski šifriran senzor

MN501S

MN44008-AKOG/6m/-H

magnetski šifriran senzor

MN501S

MN44008-AKOG/6m/-H

  • Pokretanje moguće iz različitih smjerova
  • Sakrijte iza nehrđajućeg čelika radi povećane zaštite od neovlaštenog rukovanja
  • Udovoljava novom opisu sučelja CB24I od ZVEI
  • Najviša razina sigurnosti prema normi ISO 13849-1 do PL e u vezi s jedinicom za vrednovanje tipa G150xS / AC4x2S
  • ce
  • ukca
  • cul
Značajke proizvoda
Izlazna funkcija 2 x normalno otvoreno; (bez potencijala)
Razmak prekapčanja [mm] 8; (s definiranim pokretačem)
Kućište Kvadratno
Dimenzije [mm] 88 x 13,1 x 25
Primjena
Dizajn šifrirani odrednik
Način rada trajna operacija
Primjena Za područja primjene povezana sa sigurnošću
Električni podaci
Radni napon [V] 24 DC
Nazivni napon izolacije [V] 60
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta ne
Unutarnji optor (Ri) [Ω] 10; (1 W)
Izlazi
Izlazna funkcija 2 x normalno otvoreno; (bez potencijala)
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 50
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 150
Izlazni podatci Sučelje tipa A
Osigurano protiv kratkog spoja ne
Maks. kapacitivno opterećenje CL_max [nF] 20
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 8; (s definiranim pokretačem)
Osigurani razmak iskapčanja s(ar) [mm] 20
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja na sigurnosni zahtjev [ms] 10
Maks. vrijeme pada [ms] 0,1
Maks. vrijeme uključivanja uključujući odskakivanje [ms] 0,6
Radni uvjeti
Primjena Klasa C prema EN 60654-1 za primjenu u svim vremenskim uvjetima
Temperatura okoline [°C] -25...80
Temperatura okoline [°C] 10...40
Napomena o temperaturi okoline
radni vijek ≤ 175200 h
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] za kratko vrijeme: 5...95 %; trajno: 5...70 %
Zračni pritisak [kPa] 80...106
Maks. visina iznad razine mora [m] 2000
Slani sprej ne
Zaštita IP 67; IP 69K; (polaganje zaštićenih kabela)
Testovi / odobrenja
EMC
IEC 60947-5-1
Otpornost na udarce
EN 60068-2-27 30 g (11 ms)
Otpornost na vibracije
IEC 60068-2-6 10 g (10...55 Hz)
Sigurnosna klasifikacija
Vijek trajanja TM (Mission Time) [h] ≤ 175200
Vrijeme zadatka TM (dodatni pokazatelj)
20 godina
B10D 20.000.000; (bez tereta; pri maks.opterećenju DC 12, 24 V, 50 mA: 400.000)
Mehanički podaci
Težina [g] 449
Kućište Kvadratno
Način ugradnje neizravno ugradivo
Dimenzije [mm] 88 x 13,1 x 25
Materijali kućište: PA; ploča za fiksiranje: nehrđajući čelik (1,4301/304)
Zakretni moment pritezanja [Nm] 0,8...2
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
šifrirani odrednik
Opaske
Opaske
Zajedno s jedinicom za procjenu vrste G150xS / AC4x2S može se postići do PL-a e (ISO 13849-1) ili SIL-a raz. 3 (IEC 62061)
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Kabel: 6 m, PVC, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²