- Proizvodi
- Sigurnosna tehnologija
- Sigurnosni senzori šifrirani RFID-om – magnetski šifrirani senzori
- Magnetski šifrirani senzori
- MN504S
magnetski šifriran senzor
MN504S
MN46008-AKOG/-H
magnetski šifriran senzor
MN504S
MN46008-AKOG/-H
- Pokretanje moguće iz različitih smjerova
- Sakrijte iza nehrđajućeg čelika radi povećane zaštite od neovlaštenog rukovanja
- Udovoljava novom opisu sučelja CB24I od ZVEI
- Najviša razina sigurnosti prema normi ISO 13849-1 do PL e u vezi s jedinicom za vrednovanje tipa G150xS / AC4x2S
Značajke proizvoda
Izlazna funkcija | 2 x normalno otvoreno, 1 x normalno zatvoreno; (bez potencijala) |
---|---|
Razmak prekapčanja [mm] | 8; (s definiranim pokretačem) |
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 88 x 13,1 x 25 |
Primjena
Dizajn | šifrirani odrednik |
---|---|
Način rada | trajna operacija |
Primjena | Za područja primjene povezana sa sigurnošću |
Električni podaci
Radni napon [V] | 24 DC |
---|---|
Nazivni napon izolacije [V] | 60 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | ne |
Unutarnji optor (Ri) [Ω] | 10; (1 W) |
Izlazi
Izlazna funkcija | 2 x normalno otvoreno, 1 x normalno zatvoreno; (bez potencijala) |
---|---|
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 50 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 150 |
Izlazni podatci | Sučelje tipa A |
Osigurano protiv kratkog spoja | ne |
Maks. kapacitivno opterećenje CL_max [nF] | 20 |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 8; (s definiranim pokretačem) |
---|---|
Osigurani razmak iskapčanja s(ar) [mm] | 20 |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja na sigurnosni zahtjev [ms] | 10 |
---|---|
Maks. vrijeme pada [ms] | 0,1 |
Maks. vrijeme uključivanja uključujući odskakivanje [ms] | 0,6 |
Radni uvjeti
Primjena | Klasa C prema EN 60654-1 za primjenu u svim vremenskim uvjetima | |
---|---|---|
Temperatura okoline [°C] | -25...80 | |
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Temperatura okoline [°C] | 10...40 | |
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | za kratko vrijeme: 5...95 %; trajno: 5...70 % | |
Zračni pritisak [kPa] | 80...106 | |
Maks. visina iznad razine mora [m] | 2000 | |
Slani sprej | ne | |
Zaštita | IP 67; IP 69K; (polaganje zaštićenih kabela) |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||
Otpornost na vibracije |
|
Sigurnosna klasifikacija
Vijek trajanja TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | |
---|---|---|
Vrijeme zadatka TM (dodatni pokazatelj) |
|
|
B10D | 20.000.000; (bez tereta; pri maks.opterećenju DC 12, 24 V, 50 mA: 400.000) |
Mehanički podaci
Težina [g] | 266,5 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | 88 x 13,1 x 25 |
Materijali | kućište: PA; ploča za fiksiranje: nehrđajući čelik (1,4301/304) |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 0,8...2 |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PVC, Ø 5 mm; 6 x 0,25 mm² |
---|