• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Robotika i automatizacija
  2. E-Mobilität

E-mobilnost

Automobilski se svijet posljednjih godina suočava s najvećom tranzicijom nakon dugo vremena. Konvencionalni motor s unutarnjim izgaranjem natječe se s konceptima hibridnih i električnih pogona. Trenutačnim se prognozama vodećih poslovnih savjetnika ukazuje na snažan rast električnih vozila. Predviđa se da će postotak vozila na baterije doseći oko 59% do 2035.

Automatizacijska rješenja u e-mobilnosti

Društvo ifm nudi inovativna rješenja za automatizaciju i digitalizaciju

Proizvodnja baterija, proizvodnja električnih motora, recikliranje ili gorivne ćelije i vodikova tehnologija