• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

E-mobilnost

Finger push e-mobility start button

Automobilski se svijet posljednjih godina suočava s najvećom tranzicijom nakon dugo vremena. Konvencionalni motor s unutarnjim izgaranjem natječe se s konceptima hibridnih i električnih pogona. Trenutačnim se prognozama vodećih poslovnih savjetnika ukazuje na snažan rast električnih vozila. Predviđa se da će postotak vozila na baterije doseći oko 59% do 2035.

Teme u fokusu


baterija

Električni motor

Recikliranje

Vodik i gorivne ćelije

Tehnologija punjenja

Društvo ifm trenutačno se i dugoročno usredotočava na pet područja e-mobilnosti. Proizvodnja litij-ionskih baterija i proizvodnja električnih motora od iznimne su važnosti, dok se problemi povezani s tehnologijom punjenja, recikliranjem baterija i proizvodnjom gorivih ćelija dugoročno nadziru.

Litij-ionska baterija glavni je element električnog automobila. Da bi mogli izdržati pritisak konkurencije i zajamčiti održiv uspjeh, proizvođači baterija, strojarskih društava i društava za sistemski inženjering trebaju optimizirati svoje provođenje postupaka gdje god je to moguće.

 

Društvo ifm nudi razna rješenja za taj problem

Dostupnost sustava
Nadgledajte potrebe za održavanjem postrojenja u svakom trenutku našim sustavima za analiziranje vibracija i preciznim digitalnim prijenosom podataka putem IO-Linka. Planirajte dugoročno održavanje i maksimalno smanjite rizik od neplaniranih zastoja. Od senzora do infrastrukture i procjene podataka podržane IT-om, nudimo vam sve iz jednog izvora.
Radni učinak
Trodimenzionalna (3D) kamera, senzor udaljenosti ili senzor položaja i više: Nudimo vam sveobuhvatan portfelj proizvoda za automatizaciju i prije svega učinkovitu digitalizaciju radnih koraka i prijelazā u vašoj tvornici. Zahvaljujući jednostavnoj komunikacijskoj tehnologiji IO-Link, to je moguće čak i u postojećim postrojenjima. Na taj način možete zadržati visoke proizvodne brojke i, idealno, poboljšati ih još više.
Kvaliteta
Kvaliteta gotovog proizvoda rezultat je preciznog provođenja svakog pojedinog koraka obrade. Naša rješenja za nadzor stanja pomažu vam pri stalnom nadziranju cjelokupnog stanja sustava i njegovih komponenti. Time se omogućuje otkrivanje neravnoteže, trošenja alata i drugih čimbenika kojima se može utjecati na kvalitetu u ranoj fazi i ukloniti ih.

Zatražite savjet od naših stručnjaka

Zajedno ćemo omogućiti uspjeh vašeg projekta.

Uvjerili smo vas? Javite nam se. Pratit ćemo vas na tom putu. Kako bi ispunio vaše zahtjeve, prodajni tim sustava poduzeća ifm bit će vam podrška od samog početka – od strateških savjeta, razvoja pojedinačnih softverskih i hardverskih rješenja i njihove odgovarajuće provedbe do pružanja daljnjih usluga.