- Lämpötila-anturit sovelluksittain
- Vesipohjaiset aineet
Vesipohjaiset aineet
Anturiperhe | Lämpötila- alue |
Upotus- syvyys |
Signaali | Rakenne | Visualisointi | Huomioitavia seikkoja |
---|---|---|---|---|---|---|
TN |
-50…150 °C | 45...150 mm | • Lähetin • Kytkin • IO-Link |
Integroitu | • Numeronäyttö • Tilanosoitus-LED |
• +/- 0,3 K tarkkuus • 2-värinäyttö • Intuitiivinen ohjaus 3 painikkeella |
TR |
-100…600 °C | RTD:stä riippuva |
• Lähetin • Kytkin • IO-Link |
Modulaarinen | • Numeronäyttö • Tilanosoitus-LED |
• +/- 0,3 K tarkkuus • Hyväksyy 2-, 3- ja 4-johtimiset RTD:t • 2-värinäyttö • Intuitiivinen ohjaus 3 painikkeella |
TA |
-50…200 °C | 17...350 mm |
• Lähetin • IO-Link |
Integroitu | Tilanosoitus-LED | • +/- 0,3 K tarkkuus • Lyhyt vasteaika • Kompakti kotelo ja kokonaan hitsattu ruostumaton teräsrakenne |
TD |
-50…150 °C | 30...350 mm | • Lähetin • IO-Link |
Integroitu | • Numeronäyttö • Tilanosoitus-LED |
• +/- 0,3 K tarkkuus •Joustava prosessiliitäntä • Kompakti kotelo ja kokonaan hitsattu ruostumaton teräsrakenne |
TP |
-50…300 °C | RTD:stä riippuva |
• Lähetin • IO-Link |
Modulaarinen | Tilanosoitus-LED | • +/- 0,3 K tarkkuus • RTD-signaalin muunnos analogialähtöön ja IO-Linkiin • RTD-tyypin automaattinen tunnistus |
TK |
-20…140 °C | 50...250 mm | Kytkin | Integroitu | Tilanosoitus-LED | • +/- 3 K tarkkuus • Helppo säätää kahden säätörenkaan avulla •Kaksi binäärilähtöä kiinteällä hystereesillä •Mekaaninen lukitus asetusten tahattoman muuttamisen estämiseksi |
TV |
-50…150 °C | 25...30 mm | • Kytkin • IO-Link |
Integroitu | – | • +/- 0,3 K tarkkuus • Kaksi ohjelmoitavaa binäärilähtöä • Kompakti kotelo ja kokonaan hitsattu ruostumaton teräsrakenne |
TT / TM |
-40…150 °C | uppoasennettuna ...560 mm |
RTD | 6, 10 mm RTD anturielementti | – | • Pt100 ja Pt1000 luokka A RTD • Integroitu prosessiliitäntä • Liitetään vahvistinyksikköön |
TS |
-100…600 °C | erilaisia | RTD | 6, 10 mm kaapeloitu RTD-anturielementti | – | • Pt100 ja Pt1000 luokka A RTD • Joustava prosessiliitäntä • Kaapelipituus maks. 10 m • Liitetään vahvistinyksikköön |
TCC | -25…160 °C | 30...1000 mm | • Lähetin • Kytkin • IO-Link |
Integroitu | Tilanosoitus-LED | • +/- 0,2 Ktarkkuus Liukumien tunnistus varmistaa prosessin • kompakti kotelo ja kokonaan hitsattu ruostumaton teräsrakenne |