Vikaa venttiilissä?
Venttiilien valvonta uusiin mittasuhteisiin
Älykäs venttiilianturi
Venttiili, tuotannon "musta laatikko"
Prosessiteknologiassa venttiilit ovat olennainen osa tuotantoteknologiaa. Erityyppiset venttiilit valvovat erilaisten aineiden virtausta ja varmistavat prosessin toiminnan ja ylläpidon. Tuotannon laadunvarmistus riippuu venttiilien ongelmattomasta toiminnasta.
Kun niissä havaitaan kulumista, on usein jo liian myöhäistä.
Venttiilin sisällä olevien tiivisteiden ja läppien kunnonvalvonta on vaikeaa. Kuluminen ja vauriot havaitaan usein aivan liian myöhään, kun laatu ja suorituskyky ovat jo kärsineet.
Tästä aiheutuu pitkiä korjausaikoja, joiden aikana tuotanto on pysähdyksissä. Jos kuitenkin esim. tiivisteet vaihdetaan kiintein väliajoin, tämä tuo lisäarvoa laitteistollesi.
Paranna laitteistosi tehokkuutta yhdessä ifm:n kanssa
Laitteiston kokonaistehokkuuden parantamiseksi moni yritys on ryhtynyt toimenpiteisiin suunnittelemattomien vikojen ehkäisemiseksi. Mahdollisuuksien mukaan jaksollinen kunnossapito on korvattu kunnonvalvontaan perustuvalla kunnossapidolla. ifm on jo useita vuosia tarjonnut asiakkailleen erilaisia automaatioratkaisuja tällaiseen uudenaikaiseen ja tehokkaaseen kunnossapitoon.
Täysi ymmärrys siitä, mitä venttiilin sisällä tapahtuu.
Jotta kriittiset tilanteet venttiilin sisällä voitaisiin havaita jo hyvissä ajoin, ifm on kehittänyt tähän tarkoitukseen älykkään venttiilin (smart sensor). Se tunnistaa erilaiset kulumistilanteet. Venttiilissä esiintyvien vuotojen ja saostumien ajoissa tapahtuva diagnosointi on perusedellytys ehkäiseville toimenpiteille.
ifm tarjoaa kokonaisratkaisun laitoksellesi.
Älykäs venttiilianturi mahdollistaa joustavan konfiguroinnin ja se voidaan integroida helposti laitoksen jo olemassa olevaan infrastruktuuriin. Tuotepaketti ei koostu ainoastaan sopivasta asennus- ja kaapelintiteknologiasta, vaan se sisältää myös liitännän kenttäväylään.
Yhteenveto älykkään venttiilianturin kohokohdista
- Selkeä asennonosoitus joka puolelle
- Jatkuva asentotakaisinkytkentä (lähimpään asteeseen)
- Diagnostiikkatoiminnot kuten jaksonaika ja jaksolaskuri
- "Kiinni"-tilan muutokset, jotka kertovat likaantumisesta tai tiivisteen kulumisesta, signaloidaan.
- Helppo säätää opetuspainikkeen tai IO-Linkin avulla