- Yleiskatsaus
- Signalointivalot ja valotornit
LED-signalointivalot ja -valotornit
ifm käyttää signalointivaloissa ja -torneissa modernia, pitkäikäistä RGB-LED-tekniikkaa, joka tarjoaa vähintään 7 erilaista väriarvoa. Koska sekä kirkkaus että vilkkumistaajuus ovat säädettävissä, jopa yksisegmenttisellä signalointivalolla voidaan toteuttaa lukuisia toimintatiloja tai tilailmoituksia. Sekä 5-segmenttistä että 20-segmenttistä valotornia voidaan käyttää myös kompleksisten laitosolosuhteiden sekä prosessisekvenssien tai säiliöiden täyttötasojen visualisointiin.
Signalointivalot ja -tornit voidaan konfiguroida erikseen. Se on helppo tehdä IO-Linkin kautta tai joissakin malleissa myös parametrointipainikkeella. Kattavat asennustarvikkeet lisäävät käyttömahdollisuuksia entisestään, joten yhdellä valotyypillä voidaan kattaa monenlaisia sovelluksia.
Sisältö
LED RGB -tekniikan ansiosta signalointivalo on yksilöllisesti mukautettavissa (tasainen valo, alhainen vilkkumisnopeus, korkea vilkkumisnopeus, eri värit). Tämä vähentää erilaisten mallien ja varastoinnin tarvetta. Valo voidaan asettaa erilaisiin toimintatapoihin, esimerkiksi analogiseen toimintatapaan pinnan tason ilmaisemista varten.
ifm:n signalointivalojen ja valotornien toinen suuri etu on niiden näkyvyys pitkillä etäisyyksillä myös kirkkaissa ympäristöissä. Se on mahdollista näyttösegmenttien ympärillä olevan tummennetun muovikuvun ansiosta.
ifm tarjoaa pelkästään optisten signalointivalojen ja -tornien ohella myös malleja, jotka tuottavat äänimerkin summerin kautta, mikä parantaa edelleen tilan havaittavuutta. Seitsemän erilaista äänisekvenssiä mahdollistaa esimerkiksi signalointijärjestelmän luotettavan tunnistuksen useiden huoneessa käytettävien järjestelmien joukosta.
Laitteen mukana toimitetaan pidike. Lisäksi saatavana on asennusjalustallinen malli korkeita asennuspaikkoja varten. Tämä asennusjalusta on käännettävissä 90 astetta, joten seinäasennus on mahdollista ilman lisävarusteita. Lisäksi saatavilla on lisävarusteita pylväsasennusta varten.
IO-Link-toimintatapa
Kun valo havaitsee IO-Link-yhteyden, se käynnistää automaattisesti IO-Link-toimintatavan. IO-Link-toimintatavassa valo voidaan konfiguroida IO-Link-masterin ja valon välisen prosessidatayhteyden kautta, jonka kautta sitä voi myös ohjata.
Käyttäjä voi ohjata valon väriä ja vilkkumistaajuutta sekä summerin ääntä, kytkeä summerin päälle ja pois päältä sekä lukea valon päällä olevan palautepainikkeen tilan.
SIO-toimintatapa: On/Off-toimintatapa
Käyttäjä voi valita toimintatavan asettaessaan parametreja IO-Linkin kautta. Jos ”On/Off-toimintatapa” on valittu ja IO-Link-yhteys katkeaa, valo käynnistää automaattisesti SIO-toimintatavan.
”On/Off-toimintatavassa” käyttäjä voi valita erilaisen valaistuksen kullekin valotulolle.
Väri, vilkkumistaajuus ja voimakkuus voidaan asettaa kullekin tulolle. Kun tulo vaihtuu high-signaaliin, valo toimii konfiguroidulla tavalla. Jos kahdessa tulossa on samanaikaisesti high-signaali, tulolla ”LED-A” on korkeampi prioriteetti kuin tuloilla ”LED-B” tai ”LED-C”.
Erillisellä parametrilla määritellään, käytetäänkö liittimen IO-Link-nastaa 4 tulona summerin kytkemiseksi päälle vai lähtönä palautuspainikkeen tilan ilmoittamiseen.
SIO-toimintatapa: RGB-toimintatapa
Käyttäjä voi valita toimintatavan asettaessaan parametreja IO-Linkin kautta. Jos ”RGB-toimintatapa” on valittu ja IO-Link-yhteys katkeaa, valo käynnistää automaattisesti SIO-toimintatavan.
”RGB-toimintatavassa” kolmella digitaalitulolla on kiinteä tehtävä. Tällöin kuhunkin tuloon on kohdennettu yksi kolmesta pääväristä ”punainen, vihreä, sininen”.
Jos LED-A-tulossa on high-signaali, valo palaa punaisena. Jos LED-B-tulossa on high-signaali, valo palaa vihreänä. Jos molemmissa tuloissa, LED-A ja LED-B, on high-signaali, käytetään yhdistelmää punainen JA vihreä = keltainen.
Saatavilla on kaksi erilaista ifm-signaalitorniperhettä: IO-Link-rajapinnalla tai IO-Link-rajapinnalla JA digitaalituloilla varustetut mallit kunkin segmentin ohjaamiseen
IO-Link-rajapinnan kautta voit ohjata jokaista segmenttiä erittäin nopeasti ja joustavasti. Voit muuttaa väriä, valovoimakkuutta ja vilkkumistaajuutta.
Joihinkin malleihin on saatavana ylimääräisiä digitaalituloja LED-segmenttien ja summerin ohjaukseen. Näin valotornia voidaan käyttää myös tavanomaisissa järjestelmissä, joissa ei ole IO-Link-rajapintaa.
Parametrointi ilman IO-Linkiä
Asetuspainikkeen ansiosta valotornin jotkin versiot voidaan asettaa ilman IO-Linkiä kolmessa helpossa vaiheessa.
Parametrointipainikkeella voidaan asettaa seuraavat ominaisuudet jokaiselle LED-segmentille:
- Väri (punainen, vihreä, oranssi, sininen, violetti, turkoosi, valkoinen, keltainen, pois päältä)
- Taajuus (tasainen valo, alhainen vilkkumisnopeus hidas/keskitaso/nopea, korkea vilkkumisnopeus hidas/keskitaso/nopea)
- Kirkkaus (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)
Parametrointi IO-Linkillä
Signalointivalot ja -tornit voidaan vaihtoehtoisesti konfiguroida kätevästi IO-Linkin kautta. Tällöin on mahdollista tallentaa ja ladata parametrisarjoja. Mallista riippuen käytettävissä on jopa kolme toimintatapaa.
On/Off-toimintatapa
On/Off-toimintatavassa segmenttien värit voidaan määritellä etukäteen, ja ne voidaan silloin kytkeä erikseen päälle tai pois päältä. Lisäksi kunkin segmentin väri, vilkkumistaajuus ja voimakkuus voidaan määritellä.
RGB-toimintatapa
RGB-toimintatavassa signalointivalojen kaikki toiminnot ovat käytettävissä. Tällöin kukin databitti saa yhden kolmesta perusväristä ”punainen, vihreä, sininen”, minkä ansiosta kullekin segmentille voidaan sekoittaa haluttu väri kirjoittamalla syklistä dataa.
Analoginen toimintatapa
Analoginen toimintatapa on käytettävissä vain 5-segmenttisissä signalointitorneissa, ja se näyttää arvon välillä 0...100 % valmiiksi määritetyissä näyttötyypeissä.
Tämä valotorni tarjoaa 20 erikseen ohjattavan LED-valon ansiosta maksimaalisen joustavuuden. 20-LEDistä valotornia voidaan käyttää yksinomaan IO-Linkin kautta, ja se tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia kahdella eri toimintatavalla. Molemmat toimintatavat voidaan kuitenkin korvata käyttäjän valmiiksi määrittelemillä sarjoilla.
On/off-toimintatapa / signalointivalotoimintatapa
Signalointivalotoimintatavassa voidaan määritellä enintään 5 segmenttiä. Segmenttien kokoa, väriä ja näyttötyyppiä (esim. tasainen tai vilkkuva valo) voidaan muuttaa. Segmenttien koko voidaan määritellä 20 erikseen ohjattavalla LED-valolla. Esimerkiksi yksittäisen tilan tärkeys voidaan näyttää asettamalla 1 iso segmentti, joka koostuu 16 LED-valosta, sekä kaksi pientä segmenttiä, joihin kumpaankin kuuluu 2 LED-valoa. Jotta segmentit voidaan erottaa visuaalisesti toisistaan ja jotta saavutetaan parempi näkyvyys, kunkin segmentin viimeinen LED on myös mahdollista kytkeä pois päältä, jolloin sitä käytetään erottimena.
Analoginen toimintatapa / tasomittaritoimintatapa
Tasomittaritoimintatapaa voidaan käyttää analogisen arvon näyttämiseen pylväskaavion tapaan. Näyttösuunnaksi voidaan valita joko ”Alhaalta ylös” tai ”Ylhäältä alas”. Kullekin 20 elementille voidaan määritellä väri sekä näyttötyyppi (esim. tasainen tai vilkkuva valo). Jotta hahmottaminen olisi optimaalista kaikissa ympäristöolosuhteissa, LED-valon voimakkuutta ja summerilla varustetuissa malleissa myös äänenvoimakkuutta voidaan säätää.
Tuotenumero 1-segmenttinen |
Tuotenumero 3-segmenttinen |
Tuotenumero 5-segmenttinen |
Tuotenumero 20-LEDinen |
Ohjaus digitaalitulojen kautta |
Ohjaus IO-Linkin kautta |
Asennusjalusta |
Summeri |
Palautepainike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DV1300 |
DV1500 |
|
|||||
|
DV1310 |
DV1510 |
|
|||||
DV2120 |
DV1320 |
DV1520 |
|
|||||
DV2121 |
|
|
|
|||||
DV2130 |
DV1330 |
DV1530 |
|
|||||
DV2131 |
|
|
|
|||||
|
DV2300 |
DV2500 |
DV2900 |
|||||
|
DV2310 |
DV2510 |
DV2910 |
|||||
|
DV2320 |
DV2520 |
DV2920 |
|||||
|
DV2330 |
DV2530 |
DV2930 |