Maaginen M18 Cube -sarja
Standardiasennus + kompakti tilansäästö = M18 Cube |
---|
Yhteneväisyydet cube-mallien välillä
- Ahtaisiin paikkoihin sopiva suorakaiteenmuotoinen kompaktikotelo standardinmukaisella M18-kierteellä
- Hyvä tiiviys ja kestävä metallikotelo vaativiin teollisuusolosuhteisiin
- Nopea ja helppo kytkentäpisteiden säätö painikkeilla tai IO-Linkin kautta
- Etäisyysarvon jatkuva visualisointi IO-Linkin kautta
Optoelektroninen anturi: Nopeisiin sovellutuksiin
- Taustavaimennus ja korkea kytkentätaajuus (1000 Hz) nopeisiin toimintoihin
- Vaaleiden ja tummien kohteiden tunnistus pitkiltä etäisyyksiltä
Ultraäänianturi: Vaikeille pinnoille
- Tuntoetäisyys 1,2 m saakka riippumatta kohteen väristä, läpinäkyvyydestä tai pinnan kiiltävyydestä
- Peilistä heijastava toiminta suunnasta riippumattomaan kohteiden tunnistamiseen
PMD-etäisyysanturi: Tarkkaan tunnistukseen
- Innovatiivinen valon kulkuajan mittaukseen perustuva, PMD-teknologian avulla toteutettu mittausjärjestelmä tarkkaan mittaukseen 1,5 m saakka
- Ongelmaton ja luotettava toiminta erinomaisen heijastuksensietokyvyn, väririippumattomuuden ja taustavaimennuksen ansiosta
3 mittausperiaatetta tarjoavat sopivan ratkaisun kaikkiin sovellutuksiin:
Kohde / Sovellutus | PMD etäisyys- anturi |
Optoelektroninen anturi |
Ultraääni- anturi |
|
---|---|---|---|---|
Kiiltävät kohteet |
||||
Epäsäännölliset kohteet |
||||
Reiälliset kohteet |
||||
Läpinäkyvät kohteet |
||||
Läpinäkyvät |
||||
Läpinäkyvät |
||||
Laaja alue |
||||
Kohteen kulma |
||||
Pienet kohteet |
||||
Eriväriset kohteet |
||||
Pinnankorkeus epäsäännölliset kohteet |
||||
Pitkä tuntoetäisyys (>1m) |