Mittaava kompakti optoelektroninen anturi M18-kotelossa
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-ogh580_ogp280-2240x1260-01.jpg?v=1208337973)
Jatkuva etäisyysmittaus prosessin aikana ja helppo kytkentäpisteiden asetus IO-Linkin kautta
- Jatkuva etäisyyden mittaus ja valvonta prosessin käydessä
- Nopea ja helppo kytkentäpisteiden säätö IO-Linkin kautta
- Kompakti, helppoasenteinen malli M18-kierrekiinnityksellä
- Hyvä tiiviys ja kestävä metallikotelo vaativiin teollisuusolosuhteisiin
- Pitkät tuntoetäisyydet lisäävät yleiskäyttöisyyttä
Optoelektroninen kompakti anturi ahtaisiin asennuspaikoihin
Kompakti, suorakaiteenmuotoinen kotelo on suunniteltu käytettäväksi sellaisissa sovellutuksissa, joissa asennustilaa on rajoitetusti. Sivuttaissuuntaisen M18-kierteen ja alaspäin suunnatun pistokeliitännän ansiosta tämä malli on ideaalinen ratkaisu kuljetinsovellutuksiin. Anturi saavuttaa pitkiä tuntoetäisyyksiä sekä vaaleita että tummia kohteita tunnistettaessa.
Jatkuva etäisyysmittaus IO-Linkin kautta
OG Cube -sarjaan kuuluu kohteesta heijastavia ja peilistä heijastavia malleja sekä lähetin- / vastaanotinpareja. Taustavaimennuksella varustettujen kohteesta heijastavien antureiden tuntoetäisyyttä voidaan säätää IO-Linkin kautta, ja samalla tavalla kuin analogisissa antureissa, etäisyysarvo on luettavissa millimetrin erottelutarkkuudela. Lisäksi kaikissa versioissa on erilaisia käyttöönottoa nopeuttavia konfigurointivaihtoehtoja, kuten kirkas/himmeä kytkentä tai veto-/päästöhidastus.