- ecomatmobile
- Lämpötila-anturit
Lämpötila-anturit
Anturit liikkuviin työkoneisiin
Yhteensopiva: Lämpötilalähettimet virta- tai jännitelähdöllä tai PT1000 |
Monipuolinen: Liitinversiot M12, DEUTSCH ja AMP valittavissa |
Taloudellinen: Käyttöjännite > 8 V |
Kestävä: Painekestoisuus 400 bar saakka |
Yksinkertainen: Plug and play esiasetettujen mittausalueiden ansiosta |
Joustava: Erilaiset prosessiliitännät ja asennussyvyydet |
Hydrauliikan ja pneumatiikan lämpötilat hallussa
TA/TU/TM -sarjojen kompaktit lämpötilalähettimet on suunniteltu mobiilikäyttöön. Antureille on ominaista suuri tarkkuus PT-elementin ja elektroniikan tehdassäätöjen ansiosta. Laajan mittausalueen ohella toinen innovaatio on erinomainen vasteaika. Hyvä tärinän- ja iskunkestävyys mahdollistavat käytön hydrauliikka- ja paineilmasovellutuksissa, joissa on korkea käyttöpaine.
Lämpötilalähettimien 8...32 V jännitealue varmistaa, etteivät suuretkaan käyttöjännitteen muutokset pääse vaikuttamaan toimintaan. Mukautuakseen mobiilisovellusten jatkuvasti kasvaviin EMC-vaatimuksiin näissä antureissa on laajennettu EMC-kestoisuus. Antureita on saatavana erilaisilla sondipituuksilla, prosessiliitännöillä ja mittausalueilla.
Anturit liikkuviin työkoneisiin | ||
---|---|---|
• Kompaktit lämpötilalähettimet liikkuviin työkoneisiin |
Tuotehakuun |