- ecomatmobile
- Induktiiviset anturit
Induktiiviset anturit
Anturit liikkuviin työkoneisiin
Sallittu: E1-tyyppihyväksyntä (Kraftfahrt-Bundesamt = German Federal Motor Transport Authority) |
Kestävä: Laaja käyttölämpötila-alue |
Tiivis: Hyvä tiiviysluokka vaativiin ympäristöolosuhteisiin |
Säteilysuojaus: Hyvä autoteollisuuden standardien mukainen EMC-kestoisuus |
Joustava: Laaja tulojännitealue |
Paikan tunnistus hankalissa olosuhteissa
Teollisuusautomaatiolaitteista poiketen liikkuvan kaluston sovellutuksissa laitteille asetetaan paljon tiukempia vaatimuksia. Koska ne asennetaan usein suojaamattomiin paikkoihin, niiden on täytettävä erikoisvaatimuksia. Laitteet on suunniteltu varmistamaan korkeimman luokan iskun- ja tärinänkestoisuus. Yhdessä ecolink EVM-sarjan liittimien kanssa M-sarjan induktiiviset anturit ovat täydellinen yhdistelmä mobiilisovelluksiin. Antureiden lämpötila-alue on -40...85°C, joten ne pystyvät toimimaan luotettavasti erittäin kylmissä olossuhteissa ja aivan kuumien koneiden läheisyydessä. Lisäksi ne ovat tunteettomia nopeille lämpötilojen muutoksille. Mobiiliantureiden laaja 10-60V jännitealue takaa, etteivät suuretkaan käyttöjännitteen muutokset vaikuta niiden toimintaan. Mukautuakseen mobiilisovellusten jatkuvasti kasvaviin EMC-vaatimuksiin näissä antureissa on laajennettu EMC-kestoisuus. Antureilla on myös E1-tyyppihyväksyntä. Tämän hyväksynnän (German Federal Office for Motor Traffic) ansiosta niitä voidaan käyttää tieliikenteessä ilman, että niiden käyttölupa vanhenisi.
Induktiiviset anturit | ||
---|---|---|
• Käyttö liikkuvissa työkoneissa |
Tuotehakuun |