- AS-i-teknologian edut
- Sovelluksia
Tyypillisiä AS-i-sovelluksia
Siirry sovelluksiin:
Kaapeloi siilosovellukset helposti AS-i-järjestelmän avulla ja säästä kustannuksia
AS-i AirBox yhdistää elektroniikan ja pneumatiikan samaan koteloon.
Helppo asennus 4 portaassa:
- Aseta keltainen AS-i-lattakaapeli pohjaosaan
- Aseta Elektroniikkaosa pohjaosan päälle
- Kytke kääntämällä vipua.
- Paineilmasyöttö ja toimilaiteliitäntä tapahtuvat normaalien standardipaineilmaletkujen kautta
- Paineilmaletkujen pikaliitokset estävät vuotoja
Kustannussäästö ei tässä yhteydessä tarkoita ainoastaan asennus- ja käyttöönottokustannusten alenemista vaan myös tarpeettomien vuotojen välttämistä. Tässä kohtaa AirBox auttaa hajauttamalla: Venttiili voidaan sijoittaa toimilaitteen välittömään läheisyyteen.
Lisäetuja:
- kustannussäästöt mahdollisen paineen alenemisen ansiosta
- lyhyemmät kytkentäajat
- lyhyemmät paineilmaletkut
Turvateknologiaa AS-i-järjestelmällä: yksinkertainen, intuitiivinen ja joustava.
Perinteisen hätäpysäytyksen kaapelointi on usein hyvin monimutkainen.
Kaapelit pitää katkaista määrämittaisina ja suojata. Hätäkytkimen kytkentärasiassa johtimien päät pitää kuoria ja varustaa kaapelikengillä ennen kytkemistä.
AS-i alentaa kaapelointi- ja asennuskustannukset minimiinsä. M12-liitoskaapelia käyttäen hätäkytkin kytketään yksinkertaisesti AS-i-pikaliittimeen, joka varmistaa nopean ja varman kytkennän lävistysteknologian ansiosta.
- Helpoin kaapelointi lävistysteknologian ansiosta
- Vähemmän dokumentteja
- Selkeä rakenne
- Vianhaku on helppoa
Ainutlaatuinen yhdistelmä tuotannonohjauksessa
- Tunniste luetaan automaattisesti sen ohittaessa antennin
- Hyvä lukutarkkuus kaikissa sovelluksissa
- Gateway on päätelaite, joka lähettää luetun arvon kuhunkin kenttäväylään.
- AS-i-sertifikaatti takaa valmistajasta riippumattoman yhteensopivuuden.
Helppo kaapelointi datalle ja energialle
- Nopea liitäntä
- Joustava haaroitus
- Ei kaapeleiden suojausta
- Aseta osoite, kytke, … valmis!
Konfigurointia ei tarvita.
AS-i-ratkaisut elintarvike- ja prosessisovelluksiin
Perinteinen kaapelointi
- Paljon liittimiä
- Monimutkainen kaapelointi
- Pitkät paineilmaletkut
- Paljon dokumentointia
- Hämmentävä
Ohjaus ja takaisinkytkentä AS-i-järjestelmän kautta
- Data ja syöttöjännite yhdessä 2-johdinkaapelissa
- Nopea liitosteknologia
- Joustava haaroitus, yksinkertainen ja selkeä rakenne