- AS-i-teknologian edut
- Järjestelmäyhteenveto
AS-interface järjestelmäyhteenveto
Mitä mahdollisuuksia AS-interface tarjoaa?
Yritykset ympäri maailmaa luottavat yksinkertaisiin kaapelointi- ja automaatioteknologioihin parantaakseen laitostensa tehokkuutta ja käyttöastetta. Aina paikalla: AS-interface. Edistyksellinen AS-i-teknologia tarjoaa hyvää luotettavuutta, häiriönkestoisuutta ja monipuolisia diagnostiikkatoimintoja.
Tämän yksinkertaisen, erittäin stabiilin ja luotettavaksi todetun teknologian ansiosta anturit pystyvät nyt lähettämään diagnostiikkatietoa samanaikaisesti ohjausjärjestelmään ja ylemmän tason IT-ympäristöön. Sen modulaarinen rakenne ja joustava liitosteknologia mahdollistavat helpon integroinnin järjestelmään.
Kaksijohtiminen lattakaapeli siirtää sekä datan että energian ilman monimutkaista rinnakkaiskaapelointia.
Haluaisitko tietää lisää AS-i-teknologiasta? Sen helpompaa ei ole.
Olemme keränneet sinua varten listan AS-i -teknologian tärkeimmistä ominaisuuksista ja eduista.
Topologia | joustava rakenne |
Kaapeli | suojaamaton 2-johdinkaapeli datalla ja energialle |
Kaapelipituus | 100 m, laajennettavissa 1000 m saakka, kuituoptiikalla jopa 3000 m |
I/O-määrä | 496 tuloa + 496 lähtöä digitaalisille, analogisille ja turvasignaaleille |
Jaksonaika | 5 - 10 ms |
Mitä AS-Link tarjoaa sinulle?
- Globaalisti standardisoitu järjestelmä IEC 62026-2 mukaan.
- AS-i-verkkoa kaapeloitaessa topologia on vapaasti valittavissa.
Se korvaa monimutkaisen, perinteisen rinnakkaiskaapeloinnin. - Kaapelointi voidaan liittää ohjausjärjestelmiin erilaisten kenttäväylien avulla (esim. EtherNet/IP, Profibus-DP, Profinet, EtherCat jne.).
Miten sinä voit hyötyä AS-i-teknologiasta?
- Helposti toteutettava, suojaamaton kaapelointi- ja jännitesyöttökonsepti.
- AS-interface on joustava ja edullinen järjestelmä, jota voidaan helposti laajentaa.
- Tavallisia ja turvallisuuteen liittyviä signaaleja voidaan käsitellä samassa järjestelmässä.
- Helpompi käyttöönotto, vähentynyt dokumentointitarve ja monipuoliset diagnostiikkaominaisuudet.
- Vähäisempi kontaktimäärä modulaarisen rakenteen ja joustavan liitosteknologian ansiosta.
Lopputulos
AS-interface tarjoaa helpon ja mukavan tavan rakentaa perustukset tulevaisuuteen tähtäävälle, älykkäälle teollisuusautomaatiolle.