Metallipintojen etäisyyksien tarkka mittaus
Edullinen vaihtoehto kalliille mittausjärjestelmille
Monissa teollisuussovelluksissa vaaditaan metallipintojen etäisyyksien tarkkaa tunnistusta, esimerkiksi ohuiden metallilevyjen tunnistuksessa autoteollisuudessa tai etäisyyksien mittauksessa elintarvikesektorin jauhatussovelluksissa. Uudet etäisyysanturit ovat edullinen ja tehokas vaihtoehto kalliille mittausjärjestelmille näissä sovelluksissa.
Tarkka etäisyyden tunnistus
Nämä anturit mittaavat etäisyydet mikrometrialueella induktiivisella ja siten kosketuksettomalla tunnistusperiaatteella ja välittävät ne etäisyysarvoina IO-Link -liitännän kautta. Metallin tyyppi ei vaikuta mitattuun arvoon. Ainoastaan kohteen muotokerroin vaikuttaa mahdolliseen mittausalueeseen ja anturin tarkkuuteen. Anturi on tehdaskalibroitu ja heti käyttövalmis. IO-Link -liitäntä takaa yhden pisteen tai tarkemman kolmen pisteen kalibroinnin ansiosta hyvän tarkkuuden silloinkin, kun kohteen muotokertoimet ovat poikkeavia.
Kestävä rakenne
Antureita on saatavana 60 mm:n pituisilla teollisuusstandardin mukaisilla M12-, M18- tai M30-koteloilla uppoasennettavina tai ei-uppoasennettavina. Lisäksi anturit ovat magneettikenttäkestoisia ja niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu kierreholkki. Tämän ansiosta niillä on hyvä kotelointiluokka IP69K, ja niitä voidaan käyttää ongelmitta vaativissakin ympäristöissä.