Optinen etäisyysanturi
OMH550
OMHLFCKG/IO-Link/US
Optinen etäisyysanturi
OMH550
OMHLFCKG/IO-Link/US
- Optinen etäisyysmittaus mikrometrialueella
- Kaksi binäärilähtöä
- Sopii suurtaajuussovelluksiin
- Kolme toimintamoodia ja kestävä, kompakti kotelomalli mahdollistavat suuren määrän erilaisia sovelluksia
- Etäisyysarvon visualisointi IO-Link -liitännän kautta
- Kätevä käyttö painikkeilla tai parametrien asetus IO-Link -liitännän kautta
Tuotteen ominaisuudet
Valolaji | punainen valo |
---|---|
Lasersuojausluokka | 1 |
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 60 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | < 0,3 |
Valolaji | punainen valo |
Aallonpituus [nm] | 630 |
Tyyp. elinikä [h] | 50000 |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 1; Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Tulot
Tulot | Laser On/Off |
---|---|
Tulojen lukumäärä, binääri | 1 |
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 | |
---|---|---|
Sähköinen rakenne | PNP/NPN; (parametroitavissa) | |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 | |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) | |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,2 | |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 | |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 200 | |
Huomautus / kytkentätaajuus [Hz] |
|
|
Oikosulkusuojaus | kyllä | |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tunnistusalue
Toimintaetäisyys säädettävä | kyllä |
---|---|
Maks. valonsäteen halkaisija [mm] | 0,5 |
Valonsäteen mitat / | suurimmalla toimintaetäisyydellä |
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue [m] | 0,03...0,08; (6...90% remissio) |
---|
Tarkkuus / poikkeamat
Lämpötilakompensointi | kyllä |
---|---|
Toistotarkkuus [mm] | 0,03 |
Resoluutio [mm] | 0,01 |
Huom! | Ilmoitetut arvot saavutetaan 20 minuutin lämmitysajan jälkeen. |
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet | hystereesi / ikkuna / 2-piste; Veto- ja päästöhidastus; kytkintoiminnot ; Opetustoiminto; suodatin; kirkas / himmeä kytkentä; laserin sammutus; Käyttötapa |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||||||
Profiili | Measuring and Switching Sensor, 1 channel, Identification and Diagnosis, Sensor Control, Teach two value, Locator, ProductURI | ||||||||
SIO-moodi | kyllä | ||||||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||||||
Min. prosessijakso [ms] | 3,2 | ||||||||
IO-Link -prosessidata (syklinen) |
|
||||||||
IO-Link -toiminnot (asykliset) | sovellutuskohtainen tunniste; käyttötuntilaskuri | ||||||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
||||||||
Huom! |
|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | 0...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -10...65 |
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestoisuus |
|
||||||||||||
Iskunkestävyys |
|
||||||||||||
Lasersuojausluokka | 1 | ||||||||||||
Laitesuojausta koskeva huomautus |
|
||||||||||||
MTTF [vuotta] | 572 | ||||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 129 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 51 x 51 x 17 |
Materiaalit | kotelo: sinkkipainevalu; suojalasi: muovi |
Kiristysmomentti [Nm] | 5 |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opetustoiminto | kyllä |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|