Jatkuva lähetys kenttäväylän kautta
Ethernet-moduulit kenttäsovelluksiin
Hajautetut DI-moduulit toimivat binäärianturien ja kenttäväylän välisenä yhdyskäytävänä. Tämä tarkoittaa, että kentällä syntyvät binääriset kytkentäsignaalit voidaan siirtää suoraan kenttäväylän kautta. Kenttäväylätopologiassa ei tarvita muita siirtojärjestelmiä.
Kestävä ja pysyvästi tiivis
ifm-moduulit ovat täydellinen valinta vaikeimpiinkin ympäristöihin: Materiaalit ja tuotantomenetelmät ovat samat kuin ifm:n luotettavien EVC- ja EVF-tuotesarjojen välikaapeleissa.
Ecolink-teknologia takaa liitoskaapelien luotettavat, pysyvästi tiiviit M12-liitännät.
IO-Link master -perhe laajenee digitaalisilla tulomoduuleilla
Ethernet-moduulit ovat täydellinen lisä ifm:n IO-Link master -perheeseen. Niillä on sama rakenne, porttikonfiguraatio ja standardoidut M12-liitännät.
Integroitu laskuritoiminto suurtaajuisiin laskurisovelluksiin
Anturipulssit lasketaan moduulissa ja lähetetään syklisesti PLC:lle laskuripakettina. Tämä takaa tarkan laskennan, johon PLC:n kiertoaika ei vaikuta.
Tehokas jännitteensyöttö
Moduuleissa on jännitteensyöttöä varten A-koodattu M12-liitin, jossa on 1 x 4 A, ja L-koodattu M12-liitin, jossa on 2 x 16 A ja ketjutustoiminto.