IO-Link master IoT-yhteydellä ohjauskaappiin
Turvallinen tiedonvaihto OT- ja IT-tason välillä
Järjestelmäinfrastruktuurin suojaaminen ulkoisilta vaikutuksilta on ensisijaisen tärkeää myös modernissa Industry 4.0 -maailmassa. IoT-yhteensopivat IO-Link master -moduulit toimivat automaatioverkossa hajautettuina yhdyskäytävinä ja välittävät yhdistettyjen antureiden tiedot kenttäväylään. Yhteys IT-tasolle muodostetaan erillisen IoT Ethernet -liitännän kautta. Data lähetetään tavanomaisen TCP/IP JSON -rajapinnan kautta. Näin voit käsitellä asiaankuuluvia prosessitietoja IT-tasolla ja toiminnanohjausjärjestelmissä (ERP) ja pitää samalla yllä järjestelmäsi turvallisuutta.
Kätevä parametrointi moneo configure SA free -ohjelmiston avulla
Intuitiivinen moneo|configure free -ohjelmisto tunnistaa automaattisesti koko IO-Link-infrastruktuurisi ja järjestää sen määriteltyyn puurakenteeseen selkeällä tavalla. Masterit ja anturit näytetään parametreineen, ja niitä voidaan hallita keskitetysti ohjelmistossa.
Helppo anturiliitäntä
Anturit ja toimilaitteet liitetään standardinmukaisilla suojaamattomilla M12-liitoskaapeleilla. Liitoskaapelit kiinnitetään IO-Link masteriin irrotettavilla jousiliittimillä. Jopa 8 IO-Link-anturia voidaan liittää, ja niitä voidaan syöttää yhteensä enintään 3,6 A virralla. Kaapelipituus voi olla enintään 20 m.