Maksimaalinen tuntoetäisyys minimaalisella ulkonemalla
- Suuri läpäisykerroin laajennetun tuntoetäisyyden ja lähes täyden uppoasennettavuuden ansiosta
- NO- ja NC-toiminnot samassa laitteessa vähentävät varastointitarvetta
- Yleiskäyttöinen laajan lämpötila-alueen ansiosta
- Kotelorakenne mahdollistaa nopean asennuksen oikeaan asennussyvyyteen
- Hyvä tiiviys suojausluokkien IP 65 - IP 69K ansiosta
Yksi anturi erilaisiin sovelluksiin
Olipa kyseessä tehdasautomaatio, jäähdytys- tai voitelusovellus tai liikkuvan kaluston sovellus: Nämä induktiiviset anturit vakuuttavat yleiskäyttöisyydellään, johon yhdistyvät hyvä suorituskyky, lämpötilastabiilisuus ja suojausluokka.
Osittainen uppoasennus
Lisäksi niissä yhdistyvät suuri tuntoetäisyys ja lähes täysi uppoasennettavuus. Tämä yhdistelmä tarjoaa parhaan mahdollisen suojauksen mekaanisten toleranssien varalta. Anturin vaurioituminen on siten minimoitu mahdollisimman pitkälle. Asennus on itsestään selvää: ruuvaa anturia yksinkertaisesti kierteen loppuun saakka ja täydellinen sopivuus on taattu.