Induktiivinen anturi
IGP201
IGK3008-FRKG/V4A/IO/US-104
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne | PNP/NPN; (parametroitavissa) |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Sovellutus
Erityispiirre | Suojaus sähkömagneettisia kenttiä vastaan |
---|---|
Suojaus sähkömagneettisia kenttiä vastaan | kyllä |
Maks. magneettikenttäkestoisuus [mT] | 300 |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 20 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | PNP/NPN; (parametroitavissa) |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 75 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tunnistusalue
Kytkentäpiste IO-Link [mm] | 1,6...7,76 |
---|---|
Mittausalue IO-Link [mm] | 0,8...8 |
Tarkkuus / poikkeamat
Toistotarkkuus | < 20 µm |
---|
Resoluutio [µm] | 10 |
---|---|
Lämpötilapoikkeama | ± 3,2 µm/K |
Lineaarisuuspoikkeama | ± 20 µm |
Resoluutio [µm] | 10 |
---|---|
Lämpötilapoikkeama | ± 4,8 µm/K |
Lineaarisuuspoikkeama | ± 100 µm |
Resoluutio [µm] | 10 |
---|---|
Lämpötilapoikkeama | ± 4,8 µm/K |
Lineaarisuuspoikkeama | ± 50 µm |
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profiili | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | ||||
SIO-moodi | kyllä | ||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||
Min. prosessijakso [ms] | 3,2 | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestoisuus |
|
||||||||||
Iskunkestävyys |
|
||||||||||
Iskunkestävyys (jatkuva) |
|
||||||||||
Nopea lämpötilanmuutos |
|
||||||||||
MTTF [vuotta] | 1341 | ||||||||||
Sulautettu ohjelmisto sisällytettynä | kyllä | ||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 69,6 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Kierremerkintä | M18 x 1 |
Materiaalit | kotelo: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tuntopinta: LCP valkoinen; LED-ikkuna: PEI; lukkomutterit: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Kiristysmomentti [Nm] | 7 |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|
kaaviot ja käyrät
Lineaarisuuspoikkeama
|
|
---|