Langattomat kunnonvalvonta-anturit
Yksinkertaisten koneiden värähtelyvalvonta
Langaton kunnonvalvonta-anturi VWV mahdollistaa yhdessä ZB0929-yhdyskäytävän ja moneo RTM:n kanssa koneen kokonaisvaltaisen kunnonvalvonnan ISO 10816 -standardin mukaisesti.
Koneita uhkaavat vauriot on mahdollista tunnistaa yhdessä integroidun lämpötilavalvonnan kanssa. Näin tarvelähtöinen kunnossapito voidaan aikatauluttaa suurten vaurioiden ja kalliiden seisokkien estämiseksi.
Nopea integrointi, luotettava tiedonsiirto
Langaton rakenne mahdollistaa anturien asennuksen sellaisiinkin koneen osiin, joihin on vaikea päästä käsiksi. Tiedot siirretään sitten yhdyskäytävään suoraan tai mesh-teknologian kautta paristo kestää vähintään neljä vuotta alhaisen virrankulutuksen ja suuren kapasiteetin ansiosta.
Yhdyskäytävän monipuoliset liitäntävaihtoehdot
Yhdyskäytävään voidaan yhdistää jopa 30 anturia yhdellä napin painalluksella. Itse yhdyskäytävä tarjoaa langallisen Ethernet-liitännän lisäksi myös useita langattomia yhdistämisvaihtoehtoja.
Saumaton integrointi IT-tasolle
Saumaton integrointi moneo IIoT -ohjelmistoon tarjoaa datan nopeasti ja helposti analysoitavaksi ja visualisoitavaksi. Näin laitteiston luotettava IT-pohjainen valvonta on helppo toteuttaa.