OPC UA -palvelin VSE-mallille: tärinänvalvonta 4.0
- Avoimen standardin liitäntä mahdollistaa helpon tiedonsiirron IT-tasolle
- Tärinävalvonnan helppo integrointi kokonaisvaltaiseen digitaaliseen laitos- ja prosessivalvontaan
- Yksinkertainen konfigurointi ja käyttö ilman ohjelmointituntemusta
Helppo liitäntä IT-tasolle
VSE-mallille tarkoitetun OPC UA -palvelimen avulla diagnostiikkayksiköltä saatava data voidaan siirtää IT-tasolle helposti ja ilman syvällisempää ohjelmointituntemusta. Tämä tuo tärinäanalyysi-informaation korkeamman tason järjestelmissä tehtävän laitosvalvonta- ja prosessioptimointijärjestelmien käyttöön.
Tietojen käsittelyä varten tarvitaan erillinen asiakasohjelma.
Järjestelmävaatimukset
- Quadcore i5/i7
- Min. 8 GB RAM
- Windows 10 64-bit
- Windows server 2019 64-bit
- Windows server 2016 64-bit
- Net Core 3.1 Runtime (x64)
Tietoa OPC UA -teknologiasta
OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) on valmistaja- ja alustariippumaton tiedonsiirtostandardi turvalliseen, luotettavaan tiedonsiirtoon IIoT-ratkaisuissa.