- Tuotteet
- Anturit
- Tärinäanturit
- Tarvikkeet
- ZB0929
gateway langattomille tärinäantureille
ZB0929
VIBRATION WIRELESS GATEWAY IP20
gateway langattomille tärinäantureille
ZB0929
VIBRATION WIRELESS GATEWAY IP20
- Kommunikointi langattomien tärinäantureiden kanssa
- Yksinkertainen konfigurointi integroidun web-liitännän kautta
- Kaapelipohjaiset tai langattomat vaihtoehdot tiedonsiirtoon ylemmän tason järjestelmien kanssa
- Datan siirto MQTT JSON -liitännän kautta
- Tunnusarvojen visualisointi moneon avulla
Sovellutus
Radiohyväksyntä | USA; Kanada; EU/RED; Australia; Brasilia | |
---|---|---|
Radio-hyväksyntää koskeva huomautus |
|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 3,6 DC; (litium-tionyylikloridi -akku litium-tionyylikloridi -akku; pariston elinikä > 4 vuotta; (riippuen ympäristöolosuhteista ja asetuksista); paristo ei ole vaihdettavissa) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 200 |
Suojausluokka | III |
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet | MQTT; ifm IoTcore |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | WLAN; Mobiiliverkot; Ethernet |
---|
Liitintyyppi | RJ45 |
---|---|
Protokolla | TCP/IP |
Käyttötyyppi | Tiedonsiirto |
Taajuuskaista | 2,4 GHz | |
---|---|---|
Turvastandardi | AES-128 | |
Protokolla | omistus | |
Käyttötyyppi | anturiliitäntä | |
Liitäntöjä koskeva huomautus |
|
Tiedonsiirtostandardi | 2G quadband GSM; LTE Cat-M1; NarrowBand-IoT |
---|---|
Käyttötyyppi | Tiedonsiirto |
Liitintyyppi | USB A |
---|---|
Käyttötyyppi | firmware-päivitys |
Taajuuskaista | 2,4 GHz |
---|---|
Turvastandardi | WPA2 |
Käyttötyyppi | Tiedonsiirto |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | 0...50 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 |
Suojausluokka | IP 20 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 423 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 95 |
Materiaalit | PA; ABS |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |