Kaksi yhdessä: Anturit IO-Linkillä ja digitaalisella kytkinsignaalilla
- Kattavan prosessidatan ja nopeiden kytkinsignaalien samanaikainen siirto
- Jatkuvan etäisyysinformaation avulla mekaaniset muutokset saadaan näkyviin jo aikaisessa vaiheessa
- Diagnostiikkainformaatio auttaa vähentämään seisakkeja
- Konfiguroitavat toiminnot lisäävät monikäyttöisyyttä ja vähentävät varastointitarvetta
Nopea kytkentä, jatkuva diagnostiikka
Näissä induktiivisissa antureissa Y-polku eli anturidatan jakaminen analogia- ja binäärimaailmaan alkaa jo itse anturissa.
Anturia voidaan siten käytön molemmissa ympäristöissä - vain yhden liitoskaapelin kautta: Nopeat kytkintoiminnot voidaan siirtää ohjausjärjestelmään kytkinsignaalin avulla samalla, kun anturin ja kohteen välisen etäisyyden muutoksia voidaan valvoa jatkuvasti ja ne voidaan lähettää IO-Linkin kautta IT-tasolle.
Tämä mahdollistaa kunnossapitotarpeiden tunnistamisen ajoissa ja siten suunnittelemattomien seisakkien välttämisen.