Sovellutus
Malli | päätyrajoittimella |
---|---|
Asennus | antureille, joissa 45° viiste |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 12,5 |
---|---|
Mitat [mm] | 24 x 30 x 29 |
Sisähalkaisija [mm] | 18 |
Materiaalit | PC |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|