Asennuspanta paikannusantureille
E11996
MOUNTING CLAMP M30
Asennuspanta paikannusantureille
E11996
MOUNTING CLAMP M30
- Päätystoppari tietyn asennuspaikan löytämiseksi
- Anturin varma kiinnitys napsautustekniikalla
- Sylinterinmuotoisten antureiden asennus
- Helppo, nopea ja edullinen kiinnitys
- Luotettava pinta-asennus kahdella ruuvilla
Sovellutus
Malli | päätyrajoittimella |
---|---|
Asennus | antureille, joissa 45° viiste |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 24 |
---|---|
Mitat [mm] | 35 x 35 x 41 |
Sisähalkaisija [mm] | 30 |
Materiaalit | PC |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|