Induktiiviset anturit M8-kotelossa
- Kompaktit mitat mahdollistavat käytön ahtaissakin tiloissa
- Kestävä rakenne, tuntopinta saatavina myös ruostumattomasta teräksestä
- Tiivis: suojausluokat IP65...IP69K
- Laaja lämpötila-alue, yleiskäyttöinen
Kevyt, pienikokoinen ja tehokas
Erittäin kompaktin kotelon hyöty näkyy siellä, missä antureille on rajoitetusti tilaa tai missä lisäpainoa pitää välttää: Teollisuusautomaatiossa, työstökoneissa tai nopeasti liikkuvissa robottikäsivarsissa tämä miniatyyrianturi pystyy melkein samaan tuntoetäisyyteen kuin isommat mallit.
Valmis kaikkiin sovellutuksiin
Haponkestävän teräskotelon ansiosta anturi on erittäin kestävä, ja sen laaja -40 to 85 °C lämpötila-alue ja suojausluokat IP 65 - IP 69K tarjoavat melkein rajattomasti sovellusmahdollisuuksia. LED-tilanosoitus on helposti luettavissa vaikeapääsyisissäkin paikoissa.