• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys

Induktiivinen M8-anturi ahtaisiin tiloihin

  • Luotettava tunnistus pidennettyjen tuntoetäisyyksien ansiosta
  • Laaja lämpötila-alue, paljon sovellusalueita
  • Hyvä luotettavuus suojausluokkien IP 65 - IP 69K ansiosta
  • Nopea ja virheetön kytkentä M12-pistokeliitännän kautta
  • Kestävä versio ruostumattomalla teräskotelolla

Kevyt, pienikokoinen ja tehokas

Erittäin kompaktin kotelon hyöty näkyy siellä, missä antureille on rajoitetusti tilaa tai missä lisäpainoa pitää välttää: Teollisuusautomaatiossa, työstökoneissa tai nopeasti liikkuvissa robottikäsivarsissa tämä miniatyyrianturi pystyy melkein samaan tuntoetäisyyteen kuin isommat mallit.

Valmis kaikkiin sovellutuksiin

Haponkestävän teräskotelon ansiosta anturi on erittäin kestävä, ja sen laaja -40 to 85 °C lämpötila-alue ja suojausluokat IP 65 - IP 69K tarjoavat melkein rajattomasti sovellusmahdollisuuksia. LED-tilanosoitus on helposti luettavissa vaikeapääsyisissäkin paikoissa, standardi M12-pistokeliitäntä mahdollistaa nopean ja virheettömän kytkennän.

Tuote