Kompaktit kokometallianturit liitäntäkaapelilla
- Lyhyt ja kompakti myös kaapeliversiona: ideaalinen ahtaisiin tiloihin
- Tiivis: suojausluokat IP65...IP69K
- Tarttumaton roiskesuojapinnoite hitsaussovellutuksiin
- Tuntopinnan iskunkestävyys maks. 1 joule
- Luotettava toiminta lämpötila-alueella -40...85 °C
Erittäin luotettava vaikeissakin olosuhteissa
Kokometallisia antureita käytetään erityistä kestävyyttä vaativissa sovellutuksissa, joissa ne joutuvat alttiiksi äärimmäisen vaikeille rasitustekijöille (esim. teollisuuden sorvit ja jyrsimet). Näissä sovellutuksissa anturin kotelon on kestettävä nopeita lämpötilamuutoksia ja agressiivisia aineita kuten voiteluöljyjä ja jäähdytysnesteitä. Lisäksi haponkestävä teräsrakenne tarjoaa optimaalisen suojauksen metallintyöstökoneissa esiintyviä hiovia kappaleita vastaan. Sensijaan teräs- ja autoteollisuudessa anturikoteloa rasittavat eniten hitsausroiskeet. Näihin sovellutuksiin tarttumattomalla pinnoitteella ja iskunkestävällä tuntopinnalla varustetut mallit tarjoavat ideaalisen ratkaisun, joka takaa luotettavan toiminnan. Kompakti ja lyhyt kotelorakenne mahdollistaa käytön ahtaimmissakin tiloissa.