Liitäntäkaapeli
E12656
VDOGX050MSS0010H05STGH005MSS
Liitäntäkaapeli
E12656
VDOGX050MSS0010H05STGH005MSS
Sovellutus
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Malli | Tehonsyöttökaapeli, L-koodattu |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 64 DC |
---|---|
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 16 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 2165,2 |
---|---|
Materiaalit | PP |
Valukotelomateriaali | TPE |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 10,0 m, PUR, musta, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm² |
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: L; Valettu runko: TPE; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu |