Ruuvattava adapteri prosessiantureille
E30135
ADAPT G1/4 I - G1/2 A
Ruuvattava adapteri prosessiantureille
E30135
ADAPT G1/4 I - G1/2 A
- Paineantureiden asennus astioihin ja putkiin
- Helppo, nopea ja varma asennus
- Käyttö teollisuus- ja mobiilihydrauliikassa
- Korkea painekestoisuus
- Stabiili kierrekiinnitys
Sovellutus
Painealue [bar] | 400 |
---|
Hyväksynnät / testit
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 61,8 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4571/316); tiiviste: FKM |
Anturiliitäntä | G 1/4 ulkokierre |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/2 |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|