IO-Link -turvatunnelointi (Safety over IO-Link)
- Turvamoduli IO-Linkiä varten
- 8 OSSD -turvatuloa
- 4 tehokasta lähtöä erillisellä 24 V jännitesyötöllä
- IO-Linkin kautta tunneloitu PROFIsafe-sanoma
- Turvaluokitus SIL 3 ja PLe
IO-Link turvasovelluksiin
“PROFIsafe” -siirtoprotokollan ansiosta normaaleja turva-antureita ja toimilaitteita voidaan käyttää IO-Linkin kautta. Kaikki, mitä tarvitset, on PROFIsafe IO-Link -moduli. Siinä on 8 digitaalista turvatuloa (OSSD) ja 4 turvalähtöä. Innovaatio: Laitteistopuolella moduli liitetään yksinkertaisesti normaaliin IO-Link -masteriin IO-Linkin kautta. Erityinen PROFIsafe siirtosanoma varmistaa "tunneloidun" liitännän turvakontrollerin kanssa normaalin IO-Link -tiedonsiirron sisällä. Se täyttää seuraavien turvatasojen vaatimukset: SIL 3 IEC 61508 / EN 61508 mukaan ja PLe EN ISO 13849-1 mukaan.
Tehokkaat turvalähdöt
Erillinen L-koodattujen M12-naarasliittimien kautta tapahtuva 24 V jännitesyöttö mahdollistaa tehokkaiden toimilaitteiden liittämisen. Lähdöt voidaan konfiguroida PNP- tai NPN-tyyppisiksi.
Laitteistopuolella PROFIsafe IO-Link -moduli kytketään AL1400- tai AL1402-tyypin IO-Link -masterin A- tai B-porttiin. Turvamodulin jännitesyöttö tehdään erillisen L-koodatun M12-liitinkaapelin kautta. “PROFIsafe” -tiedonsiirtoprotokolla varmistaa tunneloidun turvatiedonsiirron turvakontrollerin kanssa.
Laitteiden helppo vaihto osoitepistokkeen avulla
PROFIsafe -osoitepistoke E7700S mahdollistaa AL200S-modulien nopean vaihdon ilman tietokoneita ja ohjelmistoja. Muistipistoke kytketään uuteen AL200S-moduliin ja pistokkeeseen tallennettu PROFIsafe-osoite siirtyy automaattisesti uuteen PROFIsafe IO-Link -moduliin.