- Tuotteet
- Turvateknologia
- IO-Link -turvatunnelointi (Safety over IO-Link)
- Turvatulo-/lähtömodulit
- AL200S
PROFIsafe IO-Link -moduli
AL200S
PROFIsafe IOL Device 8P IP67
PROFIsafe IO-Link -moduli
AL200S
PROFIsafe IOL Device 8P IP67
- Turva-I/O-moduli PROFIsafe-väylään, turvatulot ja -lähdöt
- mekaanisten turvakoskettimien ja OSSD-antureiden liittäminen mahdollista
- PROFIsafe-sanomat tunneloidaan IO-Linkin kautta
- erillinen 24 V jännitesyöttö lähdöille standardisoitujen M12-liittimien kautta, L-koodaus suurelle kuormitettavuudelle
- turvatuote IO-Linkin yhteydessä
Sovellutus
Malli | käyttö vain IO-Link -mastereiden AL140x, AL1304 - AL1307 ja Siemensin ohjausjärjestelmien S7-1200 ja S7-1500 kanssa (poikkeuksena software controller ja open controller -sovellukset) |
---|---|
Sovellutus | Kenttäasennettavat I/O-modulit |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 19,2...30,2 DC; (US ; SELV/PELV mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 67; (US) |
Suojausluokka | III |
Lisäjännitesyöttö [V] | 19,2...30,2 DC; (UA) |
Maks. virrankulutus lisäjännitesyötöstä [mA] | 34; (UA) |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 6 |
---|---|
Kuormitettavuus per portti [A] | 2 |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen kokonaislukumäärä | 12 |
---|
Tulot
Tulojen kokonaismäärä | 8 |
---|---|
Kytkentätaso "1" [V] | 11...30 |
Kytkentätaso "0" [V] | -30...5 |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | kyllä |
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä | 4 |
---|---|
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Tiedonsiirtotyyppi | COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link-versio | 1.1 |
SDCI-standardi | IEC 61131-9 |
SIO-moodi | ei |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 75 |
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||||||
Tärinänkestävyys |
|
Turvaluokitus
Elinikä TM (Mission Time) [h] | 175200 | |
---|---|---|
Käyttöaika TM (lisäilmoitus) |
|
Vastaa vaatimuksia |
|
|||
---|---|---|---|---|
PFH [1/h] | 1E-08 | |||
PFD [1/h] | 1E-04 |
Vastaa vaatimuksia |
|
|||
---|---|---|---|---|
PFH [1/h] | 1E-09 | |||
PFD [1/h] | 1E-05 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 408,3 |
---|---|
Materiaalit | kotelo: PA; Naarasliitin: messinki niklattu |
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä - Address Plug
X41 | Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A |
---|
Sähköinen liitäntä - IO-Link
X21 | Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A |
---|
Sähköinen liitäntä - Power IN
X31 | Pistokeliitäntä: M12; koodaus: L |
---|
Sähköinen liitäntä - Safety Inputs
X01...X04 | Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A |
---|
Sähköinen liitäntä - Safety Outputs
X05...X08 | Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A |
---|