IO-Link -laite digitaalisignaalien keräämiseen ja muuntamiseen
Hajautettava IO-Link -tulomoduli kenttäsovellutuksiin - nyt ensimmäistä kertaa myös hygienisiin tiloihin
- Binääriantureiden tehokas liittäminen IO-Link-järjestelmään
- Lisää 20 digitaalituloa IO-Link-masteriin
- Käyttö teollisuussovellutuksissa ja uusien versioiden ansiosta myös hygienisissä tiloissa
- Hyvä suojausluokka IP 68 / 69K
- Tulosignaalien esikäsittely digitaalisten tulosuodattimien avulla
Digitaaliisignaalien hajautettu keräys IO-Linkin kautta
Uudet kenttäasennuskelpoiset IO-Link -tulomodulit mahdollistavat 20 digitaalitulon tehokkaan liittämisen IO-Link -mastereihin. Digitaalisten tulosuodattimien (esimerkiksi tulopulssien tasaus, venytys ja invertointi) aktivointi mahdollistaa tulosignaalien optimoinnin.
Sovellutuksia
Modulia on saatavana kaksi erilaista versiota: Tämä oranssinvärinen jäähdytysnestesarjan kenttämoduli kestää hyvin öljyjä ja jäähdytysnesteitä ja sopii hyvin yleisimpiin teollisuussovellutuksiin. Harmaanvärinen moduli sopii kotelomateriaaliensa ansiosta hygienisten tilojen ja elintarviketeollisuuden sovellutuksiin. Sillä on hyvä suojausluokka IP 68 / IP 69K.
Kenttämodulit IO-Link-liitännällä
Näihin moduleihin voidaan kytkeä jopa 20 perinteistä anturia. IO-Link siirtää signaalit mihin tahansa IO-Link-masteriin / ohjausjärjestelmään yhden suojaamattoman M12-liitoskaapelin kautta. Modulien erityispiirre on tulosignaalien esikäsittely erilaisten suodattimien avulla ennen siirtoa IO-Linkiin. Käytettävissä ovat seuraavat suodattimet: tasaus (häiriösignaalien vaimennus), venytys (signaalin pidennys), invertointi. Tämä mahdollistaa sellaistenkin signaalien luotettavan tunnistuksen, joiden minimipituus on 1,5 ms. Modulien hajautettu sijoitus alentaa kaapelointikustannuksia ja yksinkertaistaa kaapeliverkkoja. Väyläjärjestelmistä poiketen IO-Link ei tarvitse minkäänlaista konfigurointia tai osoitteenantoa. Tämä yksinkertaistaa asennusta ja käyttöönottoa. Nastat 2 ja 4 kussakin M12-liittimessä on konfiguroitu binäärituloja varten. Tämän ansiosta myös kaksoisanturit (avautuva tai sulkeutuva) voidaan kytkeä ongelmitta. Tuloissa on on täysi ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus.