• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys

IO-Link -mastermodulien laajentaminen 20 digitaalitulolla

Binääriantureiden tehokas liittäminen IO-Link-järjestelmään. Saatavana teollisuuskäyttöön ja nyt ensimmäistä kertaa myös hygienisten tilojen sovellutuksiin sopivat versiot.

  • Binääriantureiden tehokas liittäminen IO-Link-järjestelmään
  • Lisää 20 digitaalituloa IO-Link-masteriin
  • Käyttö teollisuussovellutuksissa ja uusien versioiden ansiosta myös hygienisissä tiloissa
  • Hyvä suojausluokka IP 68 / 69K
  • Tulosignaalien esikäsittely digitaalisten tulosuodattimien avulla

Digitaaliisignaalien hajautettu keräys IO-Linkin kautta
Uudet kenttäasennuskelpoiset IO-Link -tulomodulit mahdollistavat 20 digitaalitulon tehokkaan liittämisen IO-Link -mastereihin. Digitaalisten tulosuodattimien (esimerkiksi tulopulssien tasaus, venytys ja invertointi) aktivointi mahdollistaa tulosignaalien optimoinnin.

Sovellutuksia
Modulia on saatavana kaksi erilaista versiota: Oranssinvärinen kenttämoduli kestää hyvin öljyjä ja jäähdytysnesteitä ja sopii hyvin yleisimpiin teollisuussovellutuksiin. Harmaanvärinen moduli sopii kotelomateriaaliensa ansiosta hygienisten tilojen ja elintarviketeollisuuden sovellutuksiin. Sillä on hyvä suojausluokka IP 68 / IP 69K.

Kenttämodulit IO-Link-liitännällä
Näihin moduleihin voidaan kytkeä jopa 20 perinteistä anturia. IO-Link siirtää signaalit mihin tahansa IO-Link-masteriin / ohjausjärjestelmään yhden suojaamattoman M12-liitoskaapelin kautta. Modulien erityispiirre on tulosignaalien esikäsittely erilaisten suodattimien avulla ennen siirtoa IO-Linkiin.
Käytettävissä ovat seuraavat suodattimet:

  • pulssien tasaus (häiriösignaalien vaimennus)
  • pulssien pidennys
  • pulssien invertointi

Tämä mahdollistaa sellaisten signaalien luotettavan tunnistuksen, joiden minimipituus on 1,5 ms. Modulien hajautettu sijoitus alentaa kaapelointikustannuksia ja yksinkertaistaa kaapeliverkkoja. Väyläjärjestelmistä poiketen IO-Link ei tarvitse minkäänlaista konfigurointia tai osoitteenantoa. Tämä yksinkertaistaa asennusta ja käyttöönottoa. Nastat 2 ja 4 kussakin M12-liittimessä on konfiguroitu binäärituloja varten. Tämän ansiosta myös kaksoisanturit (avautuva tai sulkeutuva) voidaan kytkeä ongelmitta. Tuloissa on on täysi ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus.