Koodatut RFID-anturit takaavat maksimaalisen suojauksen
Kohteen ainutkertainen koodaus estää anturin "huijaamisen" - maks. 32 anturia voidaan kytkeä sarjaan
- Kohteen ainutkertainen koodaus estää anturin peukaloinnin
- Enintään 32 anturin sarjakytkentä turvatason pysyessä samana
- Vilkkuvat LEDit valvovat tunnistusaluetta
- Anturin voi ohjelmoida miten usein tahansa helpon käyttöönoton varmistamiseksi
- Noudattaa ZVEI:n uutta liitäntäkuvausta CB24I
Ennakoiva kunnossapito
Anturit pystyvät ilmaisemaan katkaisutoimintonsa suoraan LED-näytön avulla, jos kohde poistuu hitaasti tunnistusalueelta. Tämä tarkoittaa sitä, että esim. ovesta ja toimilaitteesta (kohde) voidaan muodostaa pari, jolloin saavutetaan korkeampi käyttöaste. Ne täyttävät normien ISO 13849-1 ja IEC 62061 vaatimukset. Korkein turvataso säilyy silloinkin, kun 32 anturia kytketään sarjaan.
Kosketukseton ovien valvonta
Kosketuksettomat RFID-anturit mahdollistavat ovien kulumattoman valvonnan.
Turvallinen liitäntä
Alajärjestelmänä antureilla on mahdollisuus saavuttaa turvatasot PL e (ISO 13849-1 mukaan) tai SILCL 3 (IEC 62061 mukaan). Antureiden turvaluokitus on ladattavissa ifm:n web-sivustolta (VDMA-standardin mukainen kirjasto, sivu 66413, SISTEMA).
Ennakoiva kunnossapito
Anturi ilmaisee epävarman tilan paikan päällä LED-näytön avulla, jos toimilaite (kohde) ei ole enää tarpeeksi lähellä anturia.