ei-irrotettava ruuvi
E12584
10x One way screw M4x20
ei-irrotettava ruuvi
E12584
10x One way screw M4x20
Sovellutus
Sovellutus | Turvasovellutuksiin |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 29 |
---|---|
Mitat [mm] | M4 |
Kierremerkintä | M4 |
Materiaalit | ruuvi: ruostumaton teräs |
Kiristysmomentti [Nm] | 0,8...2 |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 10 kpl |
---|