- Tuotteet
- Tarvikkeet
- Toimilaitteet, kohteet, magneetit ja tunnisteet
- Toimilaite koodatuille turva-antureille
- E1102S
RFID-koodattu kohde
E1102S
DEFINDED TARGET MN7xxS - CODED
RFID-koodattu kohde
E1102S
DEFINDED TARGET MN7xxS - CODED
Sovellutus
Asennus | RFID-koodatulle turva-anturille MN7 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 40,5 |
---|---|
Mitat [mm] | 45 x 18 x 25 |
Materiaalit | PA |
Kiristysmomentti [Nm] | 0,8...2 |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|