Haponkestävät inkrementaalianturit märkiin tiloihin
Korroosiokestoinen haponkestävä teräskotelo – IO-Link mahdollistaa 3-johdinkaapeliden käyttämisen
- Pitkäikäisyys: Haponkestävä teräskotelo korroosiota vastaan
- Kustannussäästö: IO-Link mahdollistaa 3-napaisten kaapeleiden käytön
- Jatkuva: Selkeälukuinen lasertyyppimerkintä
- Ei arvojen häviämistä: Voidaan konfiguroida myös yksikierrosanturiksi IO-Linkin kautta
- Ohjelmoitavuuden ansiosta tarvitaan vähemmän eri tyyppejä
Vaativiin ympäristöolosuhteisiin
ifm:n haponkestävät inkrementaalianturit takaavat pidemmät kunnossapitovälit vaativissa olosuhteissa (kuten esim. kuljetinhihnojen synkronointisovellutus). Paremman suojausluokan (IP 67) ansiosta niitä voidaan hyvin käyttää esimerkiksi elintarviketeollisuuden märissä tiloissa.
Monikäyttöinen IO-Linkin ansiosta
Kaikki ifm:n inkrementaalianturit toimivat kuten yksikierroksiset absoluuttianturit, kun niitä käytetään IO-Linkin kautta. Ne tunnistavat ja tallentavat paikka-arvonsa myös sähkökatkoksen aikana.
IO-Link-tiedonsiirto
Prosessiarvot, parametriasetukset ja diagnostiikkadata voidaan siirtää IO-Linkin kautta. Ennakoiva kunnossapito on nyt helppoa kuin lasten leikki.