- moneo: IIoT-alusta
- Käyttöesimerkkejä
Puhaltimen kunnonvalvonta virrankulutuksen perusteella
Tuotantohallin keskuspoistoilmajärjestelmässä on useita puhaltimia. Puhaltimen teholla on ratkaiseva merkitys poistoilmaprosessin laadun kannalta koko tuotantohallissa.
Poistoilmajärjestelmää tarvitaan useissa erilaisissa tuotantoprosesseissa. Sitä käytetään juotoshöyryjen ja lasermerkinnässä syntyvien höyryjen poistoon ja varmistamaan koneen käytettävyys ja samalla koko prosessin sujuva toiminta. Tarvepohjainen kunnossapito on siten välttämätöntä.
Tämän toteuttamiseksi yhden puhaltimen kaikkien kolmen vaiheen virta-arvot tunnistetaan jo aikaisemmin integroidun tärinävalvonnan lisäksi. Vaihe-eron mittaaminen antaa lisätietoa puhaltimen moottorin kunnosta.
Lähtötilanne
Tässä laitteistossa esiintyvällä kompressorivialla on kauaskantoisia seurauksia:
- Riittämättömästä hukkalämmön poistosta aiheutuvat koneiden seisakit
- Tuotannon menetyksestä aiheutuvat kustannukset
- Mahdollisesti korkeat korjauskustannukset
- Tuotantohenkilöstölle aiheutuvat terveysriskit, koska juotoshöyryjä ei kyetä poistamaan
- Lasermerkinnän laatuongelmat, koska hienopölyä ei saada kunnolla poistettua
Pahimmassa tapauksessa tämä johtaa koko tuotantoalueen pysähtymiseen.
Puhaltimen tärinävalvonta ja siitä moneoon lähetetty data antavat tietoa mahdollisten vaurioiden tunnistamista varten.
Mutta puhaltimen ja sitä ohjaavan taajuusmuuttajan sähköistä kuntoa kuvaava lisäinformaatio on välttämätöntä kattavan arvion aikaansaamiseksi.
Projektin tavoite
Puhaltimen laajennettu kunnonvalvonta vaihe-eroa mittaamalla
Tavoitteena on varmistaa puhaltimen käytettävyys tarkkailemalla seuraavia kohteita:
- moottorin käämit
- pyörivien komponenttien vapaa liikkuvuus
- taajuusmuuttajan elektroniikka
Toteutus
moneo|RTM asennetaan keskitetysti palvelimelle. IO-Link -masterit liitetään palvelimeen sisäisen VLAN-verkon kautta.
ifm:n tuoteohjelmaan kuuluu laaja valikoima automaatiokomponentteja. Tähän sovellukseen valittiin kolme ZJF055 virtamuunninta ja IO-Link -tulo/lähtömoduuli AL2605.
Virtamuuntimia käytetään kaikkien kolmen AC-vaiheen (U/V/W) syöttölinjoissa taajuusmuuttajan ja puhaltimen moottorin kytkentänapojen välissä. Muuntimien mittausarvot saadaan signaalilähdöistä 4...20 mA analogiasignaaleina. Nämä arvot muunnetaan 4...20 mA signaaleista IO-Link signaaleiksi AL2605-moduulissa.
Data tuodaan moneo|RTM -sovelluksen käytettäväksi AL1352-sarjan IO-Link -masterin kautta.
Kolmen syöttölinjan (U/V/W) virrankulutusarvot mitataan kolmen virtamuuntimen avustuksella.
Käyttökelpoisten prosessiarvojen saamiseksi virtamuuntimien mittausarvot täytyy muuttaa muuntimien todellisiksi virta-arvoiksi (4 mA ≙ 0 A, 20 mA ≙ 50 A). Tämä tehdään moneo RTM -sovelluksessa toiminnolla "Calculated values (Lasketut arvot)".
Seuraavat sähköiset ja mekaaniset vauriotyypit voidaan tunnistaa:
- Oikosulut moottorien käämeissä
- Pyörivien komponenttien verkkaisuus
- Vika taajuusmuuttajassa
Määriteltyjä virta-arvoja käytetään
- kolmen vaiheen virtaerojen laskemiseen
- kaikkien kolmen vaiheen virtakeskiarvon määrittelyyn
- arvojen vertaamiseen toisiinsa
Tulos
Prosessien optimointi aikaan perustuvasta mittaavaksi kunnossapidoksi
Kattavan datarekisteröinnin ansiosta lähestyvät vauriot voidaan havaita jo varhaisessa vaiheessa. Kunnossapitotyöt voidaan siten aikatauluttaa ja suorittaa tarvittaessa. Tämä on ratkaiseva lisätekijä koko laitoksen luotettavuudelle.
Virta-arvot mahdollistavat johtopäätösten vetämisen mahdollisista oikosuluista moottorin käämityksessä, pyörivien komponenttien verkkaisuudesta tai taajuusmuuttajan vioista.
Kojelauta
Katso yhteenveto moneo-kojelaudalta.
Kojelauta antaa käyttäjälle yleiskuvan kaikista laitoksen relevanteista prosessiarvoista.
- Mitattu virta-arvo (mA) vaiheissa U | V | W
- Vaiheiden virtaero U-V | V-W | W-U
- Virtaepäsymmetria U-V | V-W | W-U
- Kaikkien kolmen vaiheen virtakeskiarvo
Analyysi
Analyysitoiminnon avulla päästään käsiksi historiadataan ja sillä voidaan vertailla erilaisia prosessiarvoja. Kuvaaja esittää vaiheiden U, V ja W virta-arvoja (mA)
Tästä voidaan helposti nähdä, että käynnistysvaiheessa ② esiintyy virtapiikki, kun taas normaalikäytössä ② virta tasaantuu. Katkaisuhetkellä ③ esiintyy myös pieni virtapiikki, joka johtuu moottorin induktansseista.
- Käynnistysvaihe
- Normaalikäyttö
- Katkaisuhetki
Asetukset + säännöt: Hallinnoi kynnysarvoja
Staattiset kynnysarvot
Niin kutsuttu virtaepäsymmetria ei saisi ylittää 10% kolmivaihemoottoreissa. Jokaista erotusarvoa varten luodaan hälytys, jos arvo on ≥10%.
- Hälytys, jos poikkeama U-V ylittää 10%
- Hälytys, jos poikkeama V-W ylittää 10%
- Hälytys, jos poikkeama W-U ylittää 10%
Tilanteessa, jossa hälytysrajaa ei ole määritelty, voidaan toleranssiarvona käyttää arvoa 10% puhaltajan moottorin käynnistyessä tai äkillisten kuormitusmuutosten yhteydessä.
- Ylempi hälytysraja
- Viiveaika hälytysrajalle
Tiketin käsittelysäännöt
Tätä toimintoa voidaan käyttää määrittelemään helposti, mitä varoituksen tai hälytyksen jälkeen tulisi tapahtua, esim. :
- Sähköposti-ilmoitus
- SAP-integrointi
Sovelluksissa, joissa kunnossapitotoimenpiteet ovat välttämättömiä, suositellaan huoltokäyntien suunnittelemista hyvissä ajoin etukäteen.
Lasketut arvot
"Calculated values" -toimintoa (Lasketut arvot) käytetään prosessidatan jatkokäsittelyssä. Tässä tapauksessa suoritetaan erilaisia jatkokäsittelyoperaatioita:
- Analogisen virtasignaalin (4...20 mA) muunnos virtamuuntimen virta-arvoksi moottorin virran laskemista varten
- Vaiheiden virtaerojen laskeminen
- Kolmen vaiheen virtakeskiarvon laskeminen
- Virtaepäsymmetrian laskeminen
Tässä käyttöesimerkissä valvotaan käyttömoottorin kaikkia kolmea vaihetta, mikä tarkoittaa, että laskeminen joudutaan joskus suorittamaan useampia kertoja.
Analogisen virtasignaalin (4...20 mA) muunnos virtamuuntimen virta-arvoksi moottorin virran laskemista varten
Käytettävästä virtamuuntimesta saadaan 4...20 mA analogiasignaali, joka täytyy ensin muuntaa prosessiarvoksi (mA). Tämä täytyy tehdä kaikille 3 vaiheelle.
Moottorin virta = (AIN-4,000) * ((AEP-ASP)/(16,000)) + ASP
- Virtamuuntimen analoginen virta-arvo (4...20 mA)
- Vakio: Analogia-alueen alkupiste (0 mA = 4 mA)
- Vakio: Analogia-alueen loppupiste (10000 mA = 20 mA)
- Virta-alue: Analogia-arvo (20000 – 4000 = 16000)
- Offset, analogia-arvo (4...20 mA -> 0...16 mA)
- Laskutoimitus: Alku- ja loppupisteiden erotus (AEP – ASP = ∆A)
- Laskutoimitus: Kerroin virta -> virta (mA) (∆A / 16 mA = kerroin)
- Virta-arvon (0...16 mA) ja kertoimen tulo
- Tulos virta arvo (mA)
Vaiheiden virtaerojen laskeminen
Virtaepäsymmetrian laskemiseksi pitää ensin laskea yksittäisten vaiheiden väliset virtaerot (U-V, V-W and W-U).
∆ moottorivirta = moottorivirta U - moottorivirta V
- Virta-arvo 1, virtamuunnin (mA), esim. U
- Virta-arvo 2, virtamuunnin (mA), esim. V
- Vaiheiden U ja V välisen absoluuttisen virtaeron laskeminen
- Virtaero (mA)
Kolmen vaiheen virtakeskiarvon laskeminen
Jotta virtaepäsymmetria voitaisiin indikoida %:ina, on ensin luotava 100% lähtökohta määrittelemällä 3 vaiheen virtakeskiarvo.
Virtakeskiarvo = (moottorivirta U + moottorivirta V + moottorivirta W)/3
- Virta-arvo U (mA)
- Virta-arvo V (mA)
- Virta-arvo W (mA)
- Virta-arvojen U ja V summa
- Virta-arvon W lisäys
- Vakio vaiheiden lukumäärä = 3
- Jakolasku kokonaisvirta jaettuna vaiheiden lukumäärällä
- Tulos virtakeskiarvo (mA)
Virtaepäsymmetrian laskeminen
Virtaepäsymmetria (%) lasketaan virtojen erotuksista (U-V, V-W and W-U) ja kaikkien kolmen vaiheen virtakeskiarvosta. Tätä arvoa tarvitaan tässä käyttöesimerkissä raja-arvojen luomiseen.
Virtaepäsymmetria = (∆ moottorivirta)/(virtakeskiarvo) * 100%
- Virtaero U - V (mA)
- Virtakeskiarvo U - V - W
- Virtaero jaettuna virtakeskiarvolla
- Vakio 100%
- Virtaeron ja virtakeskiarvon suhde kerrottuna vakiolla 100%
- Tuloksen pyöristys 1 desimaalin tarkkuuteen
- Tulos virtaepäsymmetria (%)