- 3D-smart-sensor O3M
- Produktudvalg
O3M intelligent 3D sensor – produktvalg
Beskrivelse | Åbningsvinkel (°) | Ordre-nr. | velegnet IR belysningselement |
---|---|---|---|
3D smart sensor til den mobile industri | 70 x 23 | O3M151 | O3M950 |
3D smart sensor til den mobile industri med integreret 2D/3D overlejring |
70 x 23 (3D) 90 (2D) |
O3M251 | O3M950 |
3D smart sensor til den mobile industri | 95 x 32 | O3M161 | O3M960 |
3D smart sensor til den mobile industri med integreret 2D/3D overlejring |
95 x 32 (3D) 120 (2D) |
O3M261 | O3M960 |
3D smart sensor til den mobile industri med integreret 2D/3D overlejring |
97 x 44 (3D) 155 (2D) |
O3M271 | O3M970 |
Arbejdsafstand og synsfeltstørrelser
Type | Åbningsvinkel [°] | Arbejdsafstand [m] | Synsfeltstørrelse [m] |
---|---|---|---|
O3M151 O3M251 |
70 x 23 | 5 | 7 x 2 |
10 | 14 x 4.1 | ||
15 | 21 x 6.5 | ||
30 | 42 x 12.2 | ||
O3M161 O3M261 |
95 x 32 | 5 | 11 x 2.9 |
10 | 21.8 x 5.7 | ||
15 | 32.7 x 8.6 | ||
30 | 65 x 17 | ||
O3M271 | 97 x 44 | 5 | 11.3 x 4 |
10 | 22.6 x 8.1 | ||
15 | 33.9 x 12.1 | ||
30 | 67.8 x 24.2 |
Til produkterne | |
---|---|
• 3D kameraer til mobile anvendelser |
|
• 2D kameraer til mobile anvendelser med analog videoudgang |
|
• Monitorer til analoge kameraer |