- Cylindersensorer
- Teknologi
Teknologi
Ifm tilbyder sensorer med
AMR-teknologi
AMR-cellen består af et meget tyndt lag MU-metal (permalloy).
Nikkel-jernlegeringslaget har en tykkelse på f.eks. 20 nm. Når dette lag påvirkes af et magnetfelt, vil dets elektriske modstand ændre sig (svarer til GMR-cellen). AMR-teknologien giver mulighed for et snævert detekteringsområde og en lille hysterese. Derfor er denne teknologi meget velegnet til kortslagscylindere eller til højpræcisionsformål.
GMR-teknologi
En GMR-celle består af tre lag materiale. To af disse lag består af kobolt (magnetiserbare) og et lag kobber (ikke magnetiserbart). Disse lags elektriske modstand afhænger af deres magnetisering.
Den elektriske modstand kan derfor ændres ved at anvende et eksternt magnetfelt. Denne påvirkning af den elektriske modstand kan detekteres og bevirker dermed, at sensoren skifter.
GMR-teknologi er meget pålidelig.
I ugunstige tilfælde er flere skiftepunkter dog mulige. Dette kan ske, hvis kraftige permamagneter er installeret i cylinderen. Detekteringsområdet (området i hvilket sensoren skifter gennem magneten) er meget stort, og hysteresen er også stor.
Reed-teknologi
En reed-kontakt består af to overlappende metalliske kontaktplader. Hvis intet magnetfelt påvirker dem, er skiftekontakterne i hviletilstand. Det betyder, at kredsløbet er åbent i normal tilstand, og ingen strøm kan gå igennem. Så snart et magnetfelt overskrider en vis styrke, lukker kontaktpladerne. Dette giver mulighed for, at strøm kan gå igennem. Hvis magnetfeltet svækkes igen, åbner pladerne, og kontakten vil være i hviletilstand igen.
Disse plader er placeret i et glasrør.
Sammenligning af AMR-, GMR-sensorer og mekaniske reed-sensorer
AMR | GMR | Reed | |
---|---|---|---|
Type | Halvlederudgang | Halvlederudgang | Mekanisk reed-kontakt |
Levetid | Ubegrænset antal cyklusser | Ubegrænset antal cyklusser | 1 til 2 millioner cyklusser |
Repeterbarhed | |||
Responstid | |||
Følsomhed | |||
Temperaturstabilitet | |||
Reaktion på kraftige magnetfelter | Mulighed for adskillige skiftepunkter | Mulighed for adskillige skiftepunkter | |
Kortslagscylinderens egnethed | |||
Følsomhed over for stempelvibration |