- Cylindersensorer
- Sensorer til hydrauliske cylindere
Sensorer til hydrauliske cylindere
De tryksikre positionssensorer anvendes typisk til stempeldetektering på hydrauliske cylindere. De detekterer kun ferromagnetiske metaller. Udover at blive brugt som endestopkontakter i hydrauliske cylindere, anvendes sensorerne også på andre hydrauliske komponenter som f.eks. ventiler eller pumper.
Helmetal-huset i ét stykke er fremstillet af rustfrit stål af høj kvalitet og er modstandsdygtigt over for trykspidser på op til 1.000 bar (sprængtryk) og op til 10 millioner trykcyklusser. Et bredt driftstemperaturområde og en høj beskyttelsesgrad giver mulighed for at bruge sensorerne i ekstremt barske industrimiljøer.
Særligt robuste sensorer af rustfrit stål
ifm electronic tilbyder skræddersyet in-house udvikling til de store krav til sensorer i hydrauliske cylindere.
Sensoren er fremstillet af et hus af rustfrit stål i ét stykke. Derfor kan trykkravene til et driftstryk på op til 500 bar implementeres permanent. Derudover er det robuste sensorhus også modstandsdygtigt over for spidstryk og sprængtryk, der opstår i sådanne anvendelser. Sensorerne i MFH-serien er forseglet med en O-ring og en støttering. På sensorer i M9H-serien sættes O-ringen i radialt og sørger for et ekstra mekanisk endestop under monteringen.
Sensoren detekterer endepositionen på hydrauliske cylindere i mobile maskiner eller i formningsteknologien. Her scannes der normalt et trin mellem stempelstangen og stemplet. Driftsprincippet detekterer kun ferromagnetiske metaller (stål). I selve sensoren detekterer en elektronisk magneto-resistiv målecelle (MR-celle) det permanente magnetfelt ved siden af den i sensoren. Denne MR-celle er dermed i et permanent magnetfelt. Fordi huset af rustfrit stål ikke har nogen indflydelse på magnetfeltet, vil kun stempelstangens ferromagnetiske metal blive detekteret. Derfor kan ferromagnetisk metal tilnærmes, og det interne felt ændrer sig således, at den efterkoblede elektronik vil generere et tilsvarende skiftesignal.
Sensorfamilie | Udgange | Forbindelse | Egenskaber |
---|---|---|---|
Hydrauliske cylindersensorer |
|
|
|