• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

Neigungssensoren

Neigungen, Winkel und Gierraten messen

Die Vorteile

Robuste Neigungssensoren ermöglichen eine präzise und äußerst effiziente, räumliche Überwachung eines Objekts. Sie messen die Lage des Objekts berührungslos und in Bezug auf die Gravitation der Erde. Da sie aufgrund Ihres Funktionsprinzips keinerlei weitere mechanische Anbindung benötigen, sind Neigungssensoren die einfachste Option, um eine beliebige Position auf einer, zwei oder drei Achsen zu ermitteln.

Präzise und zuverlässige Winkelwerte in jeder Situation

  • berührungslos
  • verschleißfrei
  • robust

Diese Sensoren kommen in einer Vielzahl von On- und Offroad-Fahrzeugen, Bau- und Forstmaschinen sowie an unzähligen industriellen Maschinen zum Einsatz, um die Sicherheit, die Ergonomie und natürlich einen reibungslosen Arbeitsablauf von Anlage und Maschine zu gewährleisten.